B82G-2GT-AD1-RSN

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02250828

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02250828

    C02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    C02670828

    T orientable - rosca cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02670828

    C02670828
    Más información

    Accesorios

    840055-01KIT

    Candado

    Articulo: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Más información
    840055-02KIT

    Candado con bloqueo

    Articulo: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Más información

    Manómetros

    18-015-908

    Manómetros, R1/8, 0-25 bar

    Articulo: 18-015-908

    18-015-908
    Más información

    Manifold

    820028-53KIT

    Bloque de Conexión de paso total, G3/8

    Articulo: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Más información
    0523109000000000

    Bloque de conexión para presostato 18D

    Articulo: 0523109000000000

    0523109000000000
    Más información

    Soportes

    820014-51KIT

    Excelon plus Quikclamp

    Articulo: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Más información
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con soportes integrados

    Articulo: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Más información
    820068-51KIT

    Excelon Plus con soporte de montaje y tuerca

    Articulo: 820068-51KIT

    820068-51KIT
    Más información
    820048-89KIT

    Excelon plus con tuerca panel

    Articulo: 820048-89KIT

    820048-89KIT
    Más información
    820024-50KIT

    Excelon plus con soporte de montaje general

    Articulo: 820024-50KIT

    820024-50KIT
    Más información

    Kits de Recambio

    820038-50KIT

    Conjunto cartucho del filtro Excelon Plus, 5 µm

    Articulo: 820038-50KIT

    820038-50KIT
    Más información
    820038-51KIT

    Conjunto cartucho del filtro Excelon Plus, 40 µm

    Articulo: 820038-51KIT

    820038-51KIT
    Más información
    6000-61KIT

    Kit de purga automática con tuerca metálica - Pulgadas

    Articulo: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Más información
    6000-60KIT

    Kit de purga automática con tuerca metálica - Métrico

    Articulo: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Más información
    FRLB82-KIT

    Kit de mantenimiento de R82/B82 Excelon Plus

    Articulo: FRLB82-KIT

    FRLB82-KIT
    Más información

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PA2-0708025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    PS0608025B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color gris, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0608025B/LP

    PS0608025B/LP
    Más información
    • Estás aquí
    • B82G-2GT-AD1-RSN