BL84-465A

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Articulo: C24250748

    C24250748
    Más información
    C24470748

    Codo Orientable 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Articulo: C24470748

    C24470748
    Más información
    C24670748

    T orientable - rosca cilíndrica, 1/2 NPT, 1/2"

    Articulo: C24670748

    C24670748
    Más información

    Accesorios

    840055-01KIT

    Candado

    Articulo: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Más información
    840055-02KIT

    Candado con bloqueo

    Articulo: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Más información
    0881300000000000

    18D Presostato electromecánico - Neumático, Flange, 0.5-8 bar

    Articulo: 0881300000000000

    0881300000000000
    Más información
    0860810000000000

    Presostato electrónico neumático

    Articulo: 0860810000000000

    0860810000000000
    Más información

    Connectors

    NC-084FS-124MS-A

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, conector hembra M8 de 4 pines, cable de 0,6 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-A

    NC-084FS-124MS-A
    Más información
    NC-084FS-124MS-1

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, conector hembra M8 de 4 pines, cable de 1 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-1

    NC-084FS-124MS-1
    Más información
    NC-084FS-124MS-2

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, conector hembra M8 de 4 pines, cable de 2 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-2

    NC-084FS-124MS-2
    Más información
    NC-084FS-124MS-5

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, Conector hembra M8 de 4 pines, cable de 5 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-5

    NC-084FS-124MS-5
    Más información

    Manómetros

    840073-01KIT

    Manómetro integrado Excelon Plus, 10 bar

    Articulo: 840073-01KIT

    840073-01KIT
    Más información
    840073-02KIT

    Manómetro integrado Excelon Plus, 20 bar

    Articulo: 840073-02KIT

    840073-02KIT
    Más información
    840143-01KIT

    Kit adaptador para manómetro Excelon Plus, 1/8 PTF

    Articulo: 840143-01KIT

    840143-01KIT
    Más información
    840143-02KIT

    Kit adaptador para manómetro Excelon Plus, R1/8

    Articulo: 840143-02KIT

    840143-02KIT
    Más información
    Q84G-4AN-NNE

    Presostato electrónico integrado Excelon Plus, 1/2 PTF

    Articulo: Q84G-4AN-NNE

    Q84G-4AN-NNE
    Más información

    Manifold

    0337717000000000

    Bloque de montaje con brida Excelon Plus para presostato 18D

    Articulo: 0337717000000000

    0337717000000000
    Más información
    840015-02KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus 3/8 PTF

    Articulo: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Más información
    840015-03KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus 1/2 PTF

    Articulo: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Más información
    840015-04KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus 3/4 PTF

    Articulo: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Más información
    840016-50KIT

    Bloque sensor de presión Excelon Plus 1/4 PTF

    Articulo: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Más información
    840028-50KIT

    Bloque manifold Excelon Plus 3/4 PTF

    Articulo: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Más información
    840028-68KIT

    Bloque manifold Excelon Plus 3/4 PTF

    Articulo: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Más información

    Soportes

    840014-51KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus

    Articulo: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Más información
    840014-52KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus con soporte de montaje

    Articulo: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Más información

    Kits de Recambio

    840038-51KIT

    Cartucho filtro Excelon Plus 40µm

    Articulo: 840038-51KIT

    840038-51KIT
    Más información
    6000-61KIT

    Kit de purga automática con tuerca metálica - Pulgadas

    Articulo: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Más información
    6000-60KIT

    Kit de purga automática con tuerca metálica - Métrico

    Articulo: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Más información
    FRLB84-KIT

    Kit de mantenimiento de R84/B84 Excelon Plus

    Articulo: FRLB84-KIT

    FRLB84-KIT
    Más información
    840055-51KIT

    Kit visor de goteo del lubricador oil-fog Excelon Plus

    Articulo: 840055-51KIT

    840055-51KIT
    Más información
    840025-51KIT

    Depósito de policarbonato con protección Excelon Plus con purga automática y racor enchufable 6mm

    Articulo: 840025-51KIT

    840025-51KIT
    Más información
    840025-50KIT

    Depósito de policarbonato con protección Excelon Plus con purga manual

    Articulo: 840025-50KIT

    840025-50KIT
    Más información
    840003-51KIT

    Depósito metálico Excelon Plus con visor, purga automática y racor enchufable 6 mm

    Articulo: 840003-51KIT

    840003-51KIT
    Más información
    840003-50KIT

    Depósito metálico Excelon Plus con visor y purga manual

    Articulo: 840003-50KIT

    840003-50KIT
    Más información
    840025-53KIT

    Depósito de policarbonato con protección Excelon Plus con purga automática y racor enchufable 1/4"

    Articulo: 840025-53KIT

    840025-53KIT
    Más información
    840003-56KIT

    Depósito metálico Excelon Plus con visor, purga automática y racor enchufable 1/4"

    Articulo: 840003-56KIT

    840003-56KIT
    Más información

    Silenciadores

    M/S2

    Silenciadores de plástico poroso, G1/4

    Articulo: M/S2

    M/S2
    Más información
    0014600000000000

    Silenciador Herion, G1/4

    Articulo: 0014600000000000

    0014600000000000
    Más información
    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Articulo: MS002A

    MS002A
    Más información
    T40C2800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/4

    Articulo: T40C2800

    T40C2800
    Más información

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Articulo: PB0057100

    PB0057100
    Más información
    PB0757100

    Nylon tubing, black, 1/2"

    Articulo: PB0757100

    PB0757100
    Más información
    • Estás aquí
    • BL84-465A