C00290400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    100290400

    Pneufit 10 - racores instantáneos, 4mm

    Articulo: 100290400

    100290400
    Más información
    D00290400

    Racor rápido de acetal Pneufit D, unión pasatabiques, 4 mm

    Articulo: D00290400

    D00290400
    Más información
    S00290400

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, bulkhead union, straight, 4mm

    Articulo: S00290400

    S00290400
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PS0004050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PS0004050B/LP

    PS0004050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • C00290400