C00400600

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    100400600

    Pneufit 10 - racores instantáneos, 6mm

    Articulo: 100400600

    100400600
    Más información
    D00400600

    Racor rápido de acetal Pneufit D, codo de unión, 6 mm

    Articulo: D00400600

    D00400600
    Más información
    M00400600

    Codo tubo-Tubo, 6mm

    Articulo: M00400600

    M00400600
    Más información
    S00400600L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line union, elbow, 6mm

    Articulo: S00400600L

    S00400600L
    Más información

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PS0006050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 6mm/4mm

    Articulo: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • C00400600