D00200400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Similar

100200400

Pneufit 10 - racores instantáneos, 4mm

Articulo: 100200400

100200400
Más información
C00200400

Unión tubo-tubo, 4mm

Articulo: C00200400

C00200400
Más información
E00200400

Racor enchufable Pneufit E, unión, recto, 4mm

Articulo: E00200400

E00200400
Más información
M00200400

Unión recta tubo-tubo, 4mm

Articulo: M00200400

M00200400
Más información
S00200400

Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, straight, 4mm

Articulo: S00200400

S00200400
Más información

Tubing

PA2-0004025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

Articulo: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Más información
PA2-0004100

Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

Articulo: PA2-0004100

PA2-0004100
Más información
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Articulo: PE2-0004200

PE2-0004200
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
  • Estás aquí
  • D00200400