EA0355A1-1.50X6.000-PS

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C2VA00638

    Banjo regulador de caudal (salida), 3/8 NPT, 3/8"

    Articulo: C2VA00638

    C2VA00638
    Más información
    C24250638

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 3/8" NPT, 3/8"

    Articulo: C24250638

    C24250638
    Más información
    C24470638

    Codo Orientable 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Articulo: C24470638

    C24470638
    Más información

    Soportes

    49013A

    Rod Eye, 4" diameter

    Articulo: 49013A

    49013A
    Más información
    CC-1-12

    Rod Alignment Coupler, 4" diameter

    Articulo: CC-1-12

    CC-1-12
    Más información
    49030A

    Rod Clevis, 4" diameter

    Articulo: 49030A

    49030A
    Más información
    49020

    Eye Bracket, 4" diameter

    Articulo: 49020

    49020
    Más información

    Interruptores

    CS8-2-04

    Magnetically operated reed switch, 9ft

    Articulo: CS8-2-04

    CS8-2-04
    Más información
    CS8-2-31

    Magnetically operated reed switch, 9ft

    Articulo: CS8-2-31

    CS8-2-31
    Más información
    CS8-2-32

    Magnetically operated reed switch, 9ft

    Articulo: CS8-2-32

    CS8-2-32
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Articulo: PB0056100

    PB0056100
    Más información
    • Estás aquí
    • EA0355A1-1.50X6.000-PS