Millones de posibilidades
Los proyectos de automatización deben cumplir con estrictas exigencias de rendimiento, ya sea para obtener una mayor productividad, minimizar el consumo de energía o reducir los costes operativos. Por tanto, necesita una gama de equipos para tomar las decisiones de diseño más efectivas, respaldadas por asistencia de ingeniería de aplicaciones experta y un servicio reactivo. Aquí es donde entra en juego Endless Electric Motion.
años de experiencia
productos
millones de configuraciones
Ejes lineales
Ejes lineales individuales de precisión construidos a partir de bloques modulares de perfil, guía, accionamiento y accesorios: configurables y adaptables a entornos exigentes. Hay disponibles versiones en acero inoxidable y reforzadas para aplicaciones como protección contra explosiones (ATEX), procesamiento de alimentos y salas blancas.

Ejes lineales en acción
Sistemas multieje
Sistemas multieje y de pórtico construidos combinando perfiles modulares, opciones de guía y accionamiento y accesorios, según los requisitos de la aplicación. Las opciones de diseño modular y el apoyo de ingeniería le ayudan a especificar incluso requisitos complejos de movimiento multieje. Anchos de perfil de 30 a 200 mm; opciones de accionamiento: correa dentada, husillo a bolas/trapezoidal, cremallera y piñón, motor lineal; carreras de 100 mm a 4 m; cargas de hasta 300 kg; repetibilidad de posicionamiento de ±0,025 a 0,1 mm.

Actuadores eléctricos
Actuadores eléctricos de vástago de alto rendimiento, diseñados para un movimiento preciso y repetible en una amplia gama de aplicaciones industriales. Fabricados según la norma ISO 15552 y disponibles en múltiples configuraciones, ofrecen una sustitución fiable del neumático al eléctrico sin modificaciones.

Aplicaciones de movimiento lineal eléctrico
Damos soporte a proyectos de automatización en una amplia gama de aplicaciones, desde el posicionamiento monoeje hasta complejos sistemas multieje. A continuación se muestran las áreas de aplicación habituales, así como los requisitos especializados que apoyamos con regularidad.
Ingeniería mecánica y de sistemas
Plantas de revestimiento, pintura, soldadura, medición y conformado; maquinaria de vidrio, piedra y trabajo con madera

Ingeniería de automatización y eléctrica
Cadenas de montaje y sistemas de almacenamiento, sistemas de montaje y manipulación, y equipos de medición e inspección.

Tecnología de elevación y manipulación de materiales
Sistemas de embotellado y dosificación, sistemas de elevación electromecánica, sistemas de elevación y sistemas "recoger y colocar".

Tecnología de envasado
Equipos de etiquetado y envasado y sistemas para embalaje, carga, envasado y entrega
Soluciones certificadas para entornos exigentes
Algunas aplicaciones imponen exigencias adicionales al movimiento lineal: desde la certificación reglamentaria hasta la higiene y el control de la contaminación. Damos soporte a estos requisitos con soluciones de ejes lineales diseñadas para entornos especializados, además de orientación práctica de ingeniería que le ayuda a especificar correctamente e integrar con confianza.

Aplicaciones industriales especializadas
Desde entornos altamente regulados hasta procesos de fabricación de vanguardia, nuestras soluciones de movimiento lineal eléctrico cumplen las exigencias precisas de las industrias especializadas.
Industria alimentaria
Producción de alimentos y producción de alimentos para animales

Industria química y farmacéutica
Equipos de mezcla, prueba y dosificación, aplicaciones de laboratorio y condiciones de sala limpia.

Automatización farmacéutica
Sistemas de recogida automatizados

Impresión 3D
Creación rápida de prototipos, impresión 3D industrial, procesamiento sinterizado de metales y proyectos de arquitectura
Soporte de ingeniería
Nuestras soluciones de movimiento lineal eléctrico cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en aplicaciones y un equipo de ingeniería centrado en ayudarle a especificar la solución correcta a la primera. Ofrecemos un soporte práctico para orientar la selección y la integración, desde el concepto inicial hasta la entrega.

Recursos sobre actuadores eléctricos
¡Participe, aprenda y transforme su enfoque sobre el control de movimiento con nosotros
Nuestros especialistas en productos de movimiento eléctrico le proporcionan información técnica y asesoramiento práctico para que comprenda mejor los fundamentos del movimiento eléctrico y descubra cómo puede transformar sus operaciones.