Electric Motion: seleccionar la mejor solución para sus necesidades
Los requisitos de las aplicaciones actuales de automatización industrial son cada vez más complejos, por lo que resulta esencial seleccionar el mejor sistema posible para cada aplicación. Electric Motion ofrece la solución perfecta cuando es indispensable disponer de control preciso, posicionamiento exacto y repetibilidad.
La gama de soluciones Electric Motion de Norgren se basa en una amplia experiencia en aplicaciones de cilindros eléctricos y ejes lineales de precisión, además de sistemas cartesianos y de soporte para un control multieje personalizado.
Diseñados para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, nuestros sistemas Electric Motion de alto rendimiento son adecuados para una gran variedad de sectores, incluyendo manipulación de materiales, pick and place, embalaje y elevación. El diseño modular del producto proporciona una gran flexibilidad y personalización para aplicaciones de automatización de uno o varios ejes. La gama ofrece desde opciones de recambio para accionamiento neumático hasta soluciones personalizadas para la automatización de alto rendimiento.
Desde la mejora de la velocidad, la productividad, la fiabilidad y la eficiencia de los equipos hasta la generación de importantes ahorros energéticos o la reducción del coste total de propiedad en muchos sectores, nuestros productos Electric Motion ofrecen una ingeniería innovadora en la que puede confiar.
“Flexibilidad total de diseño para sistemas multieje personalizados”

Cilindros eléctricos
Diseñada para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, nuestra gama estrella de actuadores lineales electromecánicos de alto rendimiento es adecuada para una gran variedad de aplicaciones industriales. Los actuadores husillo de bolas de norma ISO están disponibles con o sin servomotor, en 6 tamaños de diámetro interior y con 2 opciones de montaje del motor. Precisos y repetibles, ofrecen una larga vida útil, una instalación sencilla basada en la norma ISO 15552 y, con la protección IP65 opcional para motores de montaje axial y paralelo, ofrecen una solución para todos los entornos de aplicación.
Eje lineal

Las unidades de precisión de un solo eje lineal ofrecen una flexibilidad única gracias a su diseño modular a partir de perfiles, guías, accionamientos y accesorios de la más alta calidad. Los ejes lineales con accionamientos por correa dentada se encuentran en casi todas las industrias y en una gran variedad de aplicaciones, y son la solución ideal para tareas rápidas de manipulación y posicionamiento. El eje lineal se acciona mediante una correa dentada reforzada con acero que desplaza cargas ligeras o pesadas de A a B y en el tiempo deseado. Los ejes lineales con accionamientos por husillo generan una elevada fuerza de avance y ofrecen una precisión de posicionamiento y una repetibilidad extremadamente exactas, lo que los convierte en un elemento habitual en aplicaciones de procesamiento, dosificación y posicionamiento.
Sistemas multieje
Los complejos sistemas multieje son imprescindibles en el mundo industrial actual y desempeñan un papel cada vez más importante en la fabricación de máquinas. Diseñadas de forma personalizada para resolver los retos específicos de su aplicación, ofrecemos posibilidades ilimitadas de combinación de guías y accionamientos, así como una gran variedad de configuraciones, incluidas H, XY y XYZ. Para garantizar que cumplimos sus especificaciones exactas, nuestro experimentado equipo técnico ofrece una evaluación exhaustiva de las necesidades, asesoramiento y asistencia técnica desde el diseño hasta la entrega.
Opciones de sistemas modulares
Tenemos una solución para casi cualquier aplicación. Las opciones de diseño modular, los productos de alta calidad y la excepcional asistencia técnica hacen que esta gama sea lo suficientemente flexible como para satisfacer los requisitos de movimiento multieje más complejos.

Recursos
Folleto de Electric Motion
Descubra cómo Electric Motion ofrece la solución perfecta cuando disponer de control preciso, posicionamiento exacto y repetibilidad es fundamental.
FOLLETOInformación sobre cilindros eléctricos
Especificar la mejor solución de accionamiento suele ser complicado para los fabricantes, que necesitan comprender tanto su aplicación como la solución más rentable y eficiente desde el punto de vista energético.
DOCUMENTO TÉCNICOConfiguradores de Actuadores Electricos
Nuestra herramienta de configuración online, intuitiva y fácil de usar, ofrece la flexibilidad necesaria para especificar el actuador adecuado según tus necesidades.
ConfigurarElectric Motion CAD
Si ya sabe qué producto necesita, nuestro configurador CAD le permite diseñarlo a partir de las características del producto, añadir fijaciones y accesorios y descargar la configuración en su formato CAD nativo.
CADConocimiento Experto
Adquisición de Bahr Modultechnik
Adquisición de Bahr Modultechnik, especialista en movimiento lineal eléctrico, por 98 millones de euros. Bahr pasará a formar parte de la Unidad de Negocio de Automatización Industrial de Norgren.
¿Qué es un actuador eléctrico?
Un actuador eléctrico es un dispositivo que utiliza un motor eléctrico para generar el movimiento de carga o una acción que requiera fuerza, como la sujeción.
¿Qué es un accionamiento eléctrico?
Un accionamiento eléctrico (también conocido como controlador eléctrico) es un dispositivo utilizado para controlar la salida de un motor utilizado, por ejemplo, para producir un movimiento lineal. El accionamiento controlará con precisión la salida del motor y la respuesta del motor frente a una entrada de control.
¿Qué es un motor eléctrico?
Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la corriente eléctrica en rotación mecánica de un eje o rotor. La rotación se convierte en movimiento lineal en muchas aplicaciones.