F72C-2GD-QD0

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02250828

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02250828

    C02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    C02670828

    T orientable - rosca cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02670828

    C02670828
    Más información

    Accesorios

    0881300000000000

    18D Presostato electromecánico - Neumático, Flange, 0.5-8 bar

    Articulo: 0881300000000000

    0881300000000000
    Más información
    0613633000000000

    Candado con dos llaves

    Articulo: 0613633000000000

    0613633000000000
    Más información

    Manifold

    0523109000000000

    Bloque de conexión para presostato 18D

    Articulo: 0523109000000000

    0523109000000000
    Más información
    4215-08

    Adaptador de tuberías Excelon Plus, G1/4

    Articulo: 4215-08

    4215-08
    Más información
    4215-09

    Adaptador de tuberías Excelon Plus, G3/8

    Articulo: 4215-09

    4215-09
    Más información
    4216-52

    Bloque de conexión - Excelon Serie 72, Conexión G1/4

    Articulo: 4216-52

    4216-52
    Más información

    Soportes

    4224-50

    Soporte de montaje en pared Excelon 72

    Articulo: 4224-50

    4224-50
    Más información
    4214-51

    Quickclamp Excelon 72

    Articulo: 4214-51

    4214-51
    Más información
    4214-52

    Quickclamp y Soporte montaje en panel Excelon 72

    Articulo: 4214-52

    4214-52
    Más información

    Kits de Recambio

    5925-09

    Elemento de filtro de repuesto coalescente para filtros serie F72C

    Articulo: 5925-09

    5925-09
    Más información

    Similar

    F82C-2GD-QD0

    Excelon Plus Filtro coalescente, G1/4, 0.01µm, purga manual, con indicador de nivel de líquido

    Articulo: F82C-2GD-QD0

    F82C-2GD-QD0
    Más información

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PA2-0708025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    PS0608025B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color gris, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0608025B/LP

    PS0608025B/LP
    Más información

    Válvulas

    T72T-2GA-P1N

    Válvula de bloqueo 3/2 serie Excelon con puerto G1/4

    Articulo: T72T-2GA-P1N

    T72T-2GA-P1N
    Más información
    • Estás aquí
    • F72C-2GD-QD0