F82G-3GN-QP3

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02251038

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G3/8, 10mm

    Articulo: C02251038

    C02251038
    Más información
    C02471038

    Codo Orientable 90°, G3/8, 10mm

    Articulo: C02471038

    C02471038
    Más información
    C02671038

    T orientable - rosca cilíndrica, G3/8, 10mm

    Articulo: C02671038

    C02671038
    Más información

    Accesorios

    0881300000000000

    18D Presostato electromecánico - Neumático, Flange, 0.5-8 bar

    Articulo: 0881300000000000

    0881300000000000
    Más información
    0860810000000000

    Presostato electrónico neumático

    Articulo: 0860810000000000

    0860810000000000
    Más información

    Manifold

    820028-53KIT

    Bloque de Conexión de paso total, G3/8

    Articulo: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Más información
    0523109000000000

    Bloque de conexión para presostato 18D

    Articulo: 0523109000000000

    0523109000000000
    Más información

    Soportes

    820024-50KIT

    Excelon plus con soporte de montaje general

    Articulo: 820024-50KIT

    820024-50KIT
    Más información
    820014-51KIT

    Excelon plus Quikclamp

    Articulo: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Más información
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con soportes integrados

    Articulo: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Más información

    Kits de Recambio

    820038-50KIT

    Conjunto cartucho del filtro Excelon Plus, 5 µm

    Articulo: 820038-50KIT

    820038-50KIT
    Más información
    820038-51KIT

    Conjunto cartucho del filtro Excelon Plus, 40 µm

    Articulo: 820038-51KIT

    820038-51KIT
    Más información
    6000-61KIT

    Kit de purga automática con tuerca metálica - Pulgadas

    Articulo: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Más información
    6000-60KIT

    Kit de purga automática con tuerca metálica - Métrico

    Articulo: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Más información

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    PA2-0710025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Más información
    PS0010025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 10mm/8mm

    Articulo: PS0010025

    PS0010025
    Más información
    PS0610025B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color gris, 25m, 10mm/8mm

    Articulo: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Más información
    • Estás aquí
    • F82G-3GN-QP3