HR82G-2AY-RSN

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C24250428

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 1/4"

    Articulo: C24250428

    C24250428
    Más información
    C24470428

    Codo Orientable 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Articulo: C24470428

    C24470428
    Más información
    C24670428

    T orientable - rosca cilíndrica, 1/4 NPT, 1/4"

    Articulo: C24670428

    C24670428
    Más información

    Accesorios

    840055-01KIT

    Candado

    Articulo: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Más información
    840055-02KIT

    Candado con bloqueo

    Articulo: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Más información

    Manómetros

    18-015-014

    Manómetros, R1/8, 0-25 bar

    Articulo: 18-015-014

    18-015-014
    Más información
    18-015-205

    Manómetro 0-20 bar Ø 50mm conexión central post.

    Articulo: 18-015-205

    18-015-205
    Más información

    Manifold

    0523109000000000

    Bloque de conexión para presostato 18D

    Articulo: 0523109000000000

    0523109000000000
    Más información

    Soportes

    H820014-51KIT

    Quikclamp Excelon Plus

    Articulo: H820014-51KIT

    H820014-51KIT
    Más información
    H820014-52KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus con soporte de montaje

    Articulo: H820014-52KIT

    H820014-52KIT
    Más información
    820068-51KIT

    Excelon Plus con soporte de montaje y tuerca

    Articulo: 820068-51KIT

    820068-51KIT
    Más información
    820048-89KIT

    Excelon plus con tuerca panel

    Articulo: 820048-89KIT

    820048-89KIT
    Más información
    820024-50KIT

    Excelon plus con soporte de montaje general

    Articulo: 820024-50KIT

    820024-50KIT
    Más información

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Articulo: PB0054100

    PB0054100
    Más información
    PB0754100

    Nylon tubing, black, 1/4"

    Articulo: PB0754100

    PB0754100
    Más información
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Articulo: PW0054100

    PW0054100
    Más información
    PW0754100

    Polyurethane tube, black, 1/4"

    Articulo: PW0754100

    PW0754100
    Más información
    • Estás aquí
    • HR82G-2AY-RSN