M/146032/M/1000

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470628

    Codo Orientable 90°, G1/4, 6mm

    Articulo: C02470628

    C02470628
    Más información
    C0K510628

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 6mm

    Articulo: C0K510628

    C0K510628
    Más información
    C02250628

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 6mm

    Articulo: C02250628

    C02250628
    Más información

    Soportes

    M/P74065

    Tuerca ranura perfil para guía de Lintra Plus, 32mm

    Articulo: M/P74065

    M/P74065
    Más información
    QM/46032/34

    Placa de fijación del carro tipo UV Ø 32mm

    Articulo: QM/46032/34

    QM/46032/34
    Más información
    QM/46032/21

    Fijación C - Angular Ø 32mm

    Articulo: QM/46032/21

    QM/46032/21
    Más información
    QM/146032/37

    Montaje Lintra Plus, puente oscilante S, diámetro de 32 mm

    Articulo: QM/146032/37

    QM/146032/37
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
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información

    Válvulas

    V61B517A-A313J

    Válvula en línea serie V61 accionamiento eléctrico, G1/4, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V61B517A-A313J

    V61B517A-A313J
    Más información
    V61B511A-A313J

    Válvula en línea serie V61 accionamiento eléctrico, G1/4, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V61B511A-A313J

    V61B511A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • M/146032/M/1000