M/20134/40

  • Overview
  • Detalles técnicos

    Racores

    D02251248

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

    Articulo: D02251248

    D02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información
    102671048

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/2, 10mm

    Articulo: 102671048

    102671048
    Más información

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Silenciadores

    T40C4800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/2

    Articulo: T40C4800

    T40C4800
    Más información

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Articulo: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • M/20134/40