M02470405

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    102470405

    Pneufit 10 - racores instantáneos, M5, 4mm

    Articulo: 102470405

    102470405
    Más información
    C02470405

    Codo Orientable 90°, M5, 4mm

    Articulo: C02470405

    C02470405
    Más información
    E02470405

    Pneufit E Adaptador de codo giratorio 90 grados, O/D 4mm, M5

    Articulo: E02470405

    E02470405
    Más información
    S02470405L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, M5, 4mm

    Articulo: S02470405L

    S02470405L
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PS0004050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PS0004050B/LP

    PS0004050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • M02470405