Cilindros eléctricos- precisos, repetibles y duraderos

    Cilindros eléctricos estilo vástago
    Los cilindros estilo vástago y con husillo de bolas con estándar ISO disponibles con o sin servomotores, en seis tamaños de diámetro con dos opciones de montaje de motor. Precisos y repetibles, ofrecen una larga vida útil, fácil instalación basada en ISO 15552 y además cuentan con protección IP65 para los motores de montaje axial y en paralelo para ofrecer una solución para todos los entornos de la aplicación.
    Motores
    Los cilindros eléctricos estilo vástago se complementan con una gama de servomotores AC de alto rendimiento. Los motores pueden montarse axialmente o en paralelo.
    Accionamientos
    Los cilindros eléctricos estilo vástago están disponibles con una gama de servomotores que ofrecen el máximo rendimiento servo en un paquete de tamaño mínimo. El tamaño mínimo y la excepcional densidad energética hacen que sean uno de los servomotores más pequeños del mercado.

    Obtenga Endless Electric Motion. Descargar nuestro documento técnico.

    Los sistemas multieje son cada vez más populares, pero elegir la especificación adecuada puede ser difícil. Descubra cómo el enfoque agnóstico de la solución de hacia la especificación puede mejorar sus diseños multieje.

    Recursos sobre actuadores eléctricos

    ¿Qué es un actuador eléctrico?

    ¿Qué es un motor eléctrico?

    ¿Qué es un accionamiento eléctrico?

    Gama de actuadores ampliada con IP65

    Recursos

    • Folleto de Movimiento Eléctrico (PDF)
    • Ficha Técnica del Cilindro Eléctrico (PDF)
    • CAD 2D y 3D
    • Configurador de Cilindros Eléctricos
    • Configurador de ejes lineales
    • Herramienta de cálculo de la vida útil