Ejes lineales- alta velocidad y respuesta rápida

    Las unidades de ejes lineales individuales de precisión ofrecen una flexibilidad única debido a su construcción modular a partir de perfil, guía, accionamiento y bloques de construcción de accesorios de la más alta calidad.

    Cada eje lineal puede configurarse y modificarse individualmente, y además de nuestras unidades estándar, ofrecemos también componentes de acero inoxidable y reforzados adecuados para aplicaciones en protección contra explosiones (ATEX), procesamiento de alimentos y áreas de sala limpia. También ofrecemos una amplia gama de accesorios como motores, accionamientos, ejes de conexión, conmutadores, reductores de caja de engranajes, frenos de seguridad, cadenas de cable y mucho más, para poder personalizar nuestros ejes lineales según sus necesidades individuales.

    Ejes lineales con unidad de accionamiento por correa dentada
    Los ejes lineales con unidades de accionamiento por correa dentada se encuentran en todos los sectores y en diversas aplicaciones. No importa la frecuencia y la distancia a la que desee mover sus piezas de trabajo, las unidades lineales con correa son ideales para las tareas rápidas de manipulación y posicionamiento. El eje lineal se acciona mediante una correa dentada reforzada con acero que mueve cargas ligeras y pesadas desde el punto A al B dentro del tiempo de ciclo deseado. Caracterizados por su alta velocidad, ofrecen resultados impresionantes incluso en largas distancias de recorrido. El posicionamiento del carro se consigue por medio de una guía de rodillo o una guía de riel, dependiendo de la serie del producto y de los requisitos de la aplicación.
    Ejes lineales con accionamiento por husillo
    Los ejes lineales con accionamiento por husillo pueden generar altas fuerzas de avance y ofrecer una precisión de posicionamiento y repetibilidad sin igual, lo que hace que sean un estándar popular en las aplicaciones de procesamiento, dosificación y posicionamiento. Nuestras unidades de accionamiento por husillo se caracterizan por su excelente precisión, garantizada incluso bajo condiciones operativas difíciles y con largos tiempos de operación. Los sistemas se accionan mediante un husillo roscado trapezoidal o mediante un husillo de bolas. Para el posicionamiento del carro, puede elegir entre una guía deslizante, guía de rodillo o guía de riel.
    Ejes lineales con accionamiento por cremallera y piñones
    Los ejes lineales con accionamientos por cremallera y piñones son los más adecuados para aplicaciones en las que es necesario mover cargas extremadamente pesadas en largas distancias. Incluso con cargas pesadas, ofrecen la mayor precisión de posicionamiento. Además, este diseño permite operar varios carros de forma independiente sobre la unidad lineal. Los sistemas de cremallera y piñones son ideales para levantar cargas pesadas y para su uso en sistemas cartesianos. El posicionamiento del carro se consigue usando una guía de rodillo o una guía de riel, dependiendo de la serie del producto y de los requisitos de la aplicación.

    Obtenga Endless Electric Motion. Descargar nuestro documento técnico.

    Los sistemas multieje son cada vez más populares, pero elegir la especificación adecuada puede ser difícil. Descubra cómo el enfoque agnóstico de la solución de hacia la especificación puede mejorar sus diseños multieje.

    Recursos

    • Folleto de movimiento eléctrico (PDF)
    • Ficha técnica del cilindro eléctrico (PDF)
    • CAD 2D y 3D
    • Configurador de cilindros eléctricos
    • Configurador de ejes lineales
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
            2026 Norgren Ltd, Todos los derechos reservados

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido
            • Contáctanos
            • Registrarse