P82C-2GT-PFN

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02250828

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02250828

    C02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    C02670828

    T orientable - rosca cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02670828

    C02670828
    Más información

    Accesorios

    V10037-E13

    Light emitting seal, 15mm DIN EN 175301-803 Form C, 12-24Vdc

    Articulo: V10037-E13

    V10037-E13
    Más información
    0881300000000000

    18D Presostato electromecánico - Neumático, Flange, 0.5-8 bar

    Articulo: 0881300000000000

    0881300000000000
    Más información
    0860810000000000

    Presostato electrónico neumático

    Articulo: 0860810000000000

    0860810000000000
    Más información

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, cable de 0,6 m

    Articulo: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Más información
    NC-DINCA-123MS-1

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, cable de 1 m

    Articulo: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Más información
    NC-DINCA-123MS-2

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, 2 m Cable

    Articulo: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Más información
    NC-DINCA-123MS-5

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, cable de 5 m

    Articulo: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Más información
    V10013-D01

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10013-D01

    V10013-D01
    Más información
    V10013-D03

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10013-D03

    V10013-D03
    Más información
    V10014-D01

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10014-D01

    V10014-D01
    Más información
    V10014-D03

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10014-D03

    V10014-D03
    Más información

    Electrical Plugs

    V10012-D13

    Conector eléctrico 12 - 24V ca/cc

    Articulo: V10012-D13

    V10012-D13
    Más información
    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información

    Manifold

    820028-53KIT

    Bloque de Conexión de paso total, G3/8

    Articulo: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Más información
    0523109000000000

    Bloque de conexión para presostato 18D

    Articulo: 0523109000000000

    0523109000000000
    Más información

    Soportes

    820014-51KIT

    Excelon plus Quikclamp

    Articulo: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Más información
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp con soportes integrados

    Articulo: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Más información

    Silenciadores

    MB002A

    Silenciadores Quietaire Heavy Duty, 1/4 PTF

    Articulo: MB002A

    MB002A
    Más información
    MB002B

    Silenciadores Quietaire Heavy Duty, R1/4

    Articulo: MB002B

    MB002B
    Más información

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PA2-0708025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    PS0608025B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color gris, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0608025B/LP

    PS0608025B/LP
    Más información
    • Estás aquí
    • P82C-2GT-PFN