P84F-6GT-PBA

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Accesorios

    V10037-E19

    Light emitting seal, 15mm DIN EN 175301-803 Form C, 220-240Vac

    Articulo: V10037-E19

    V10037-E19
    Más información
    0881300000000000

    18D Presostato electromecánico - Neumático, Flange, 0.5-8 bar

    Articulo: 0881300000000000

    0881300000000000
    Más información
    0860810000000000

    Presostato electrónico neumático

    Articulo: 0860810000000000

    0860810000000000
    Más información

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, cable de 0,6 m

    Articulo: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Más información
    NC-DINCA-123MS-1

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, cable de 1 m

    Articulo: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Más información
    NC-DINCA-123MS-2

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, 2 m Cable

    Articulo: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Más información
    NC-DINCA-123MS-5

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Forma C, conector M12 de 3 pines x 1, cable de 5 m

    Articulo: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Más información
    V10013-D01

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10013-D01

    V10013-D01
    Más información
    V10013-D03

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10013-D03

    V10013-D03
    Más información
    V10016-D01

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10016-D01

    V10016-D01
    Más información
    V10016-D03

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10016-D03

    V10016-D03
    Más información

    Electrical Plugs

    V10012-D19

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10012-D19

    V10012-D19
    Más información
    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información

    Manifold

    840016-51KIT

    Bloque sensor de presión Excelon Plus G1/4

    Articulo: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Más información
    840015-10KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus G3/8

    Articulo: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Más información
    840015-11KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus G1/2

    Articulo: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Más información
    840015-12KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus G3/4

    Articulo: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Más información
    840028-53KIT

    Bloque manifold Excelon Plus G3/4

    Articulo: 840028-53KIT

    840028-53KIT
    Más información
    840028-69KIT

    Bloque manifold Excelon Plus G3/4

    Articulo: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Más información
    0337717000000000

    Bloque de montaje con brida Excelon Plus para presostato 18D

    Articulo: 0337717000000000

    0337717000000000
    Más información

    Soportes

    840014-51KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus

    Articulo: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Más información
    840014-52KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus con soporte de montaje

    Articulo: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Más información

    Silenciadores

    MB004A

    Silenciadores Quietaire Heavy Duty, 1/2 PTF

    Articulo: MB004A

    MB004A
    Más información
    MB004B

    Silenciadores Quietaire Heavy Duty, R1/2

    Articulo: MB004B

    MB004B
    Más información
    • Estás aquí
    • P84F-6GT-PBA