PRA/822040/M/EX/80

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

C02470818

Codo Orientable 90°, G1/8, 8mm

Articulo: C02470818

C02470818
Más información
C0K510818

Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 8mm

Articulo: C0K510818

C0K510818
Más información
C02250818

Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 8mm

Articulo: C02250818

C02250818
Más información

Soportes

QM/8032/35

Tirantes prolongados tipo A Ø 32mm/40mm

Articulo: QM/8032/35

QM/8032/35
Más información
QM/8040/38

Prolongación vástago articulada tipo AK Ø40mm/50mm

Articulo: QM/8040/38

QM/8040/38
Más información
QA/8040/22

Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 40mm

Articulo: QA/8040/22

QA/8040/22
Más información
QA/8040/21

Fijación C - Angular Ø 40mm

Articulo: QA/8040/21

QA/8040/21
Más información
QA/8040/23

Fijación D - Charnela hembra post. Ø 40mm

Articulo: QA/8040/23

QA/8040/23
Más información
QA/8040/42

Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 40mm

Articulo: QA/8040/42

QA/8040/42
Más información
QM/8040/25

Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 40mm

Articulo: QM/8040/25

QM/8040/25
Más información
QA/8040/34

Fijación con muñones tipo FH Ø 40mm

Articulo: QA/8040/34

QA/8040/34
Más información
QA/8040/27

Fijación R - Charnela macho posterior Ø 40mm

Articulo: QA/8040/27

QA/8040/27
Más información
QA/8040/41

Cojinete tipo S Ø 40mm/50mm

Articulo: QA/8040/41

QA/8040/41
Más información
M/P19932

Fijación charnela estrecha tipo SS

Articulo: M/P19932

M/P19932
Más información
M/P19494

Fijación charnela ancha tipo SW, 40mm

Articulo: M/P19494

M/P19494
Más información
QM/8040/32

Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 40mm

Articulo: QM/8040/32

QM/8040/32
Más información
QA/8040/33

Fijación UR-Charnela macho post. orientable Ø40mm

Articulo: QA/8040/33

QA/8040/33
Más información
M/P40311

Fijación charnela con rótula tipo US, 40mm

Articulo: M/P40311

M/P40311
Más información

Interruptores

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interruptor magnético tipo reed, 5m cable

Articulo: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Más información
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

Articulo: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Más información

Tubing

M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
PA2-0010025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

Articulo: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Más información
  • Estás aquí
  • PRA/822040/M/EX/80