PRA/822050/M/EX/160

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

C02470818

Codo Orientable 90°, G1/8, 8mm

Articulo: C02470818

C02470818
Más información
C0K510818

Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 8mm

Articulo: C0K510818

C0K510818
Más información
C02250818

Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 8mm

Articulo: C02250818

C02250818
Más información

Soportes

QM/8050/35

Tirantes prolongados tipo A Ø 50mm/63mm bore

Articulo: QM/8050/35

QM/8050/35
Más información
QM/8050/38

Prolongación vástago articul. tipo AK Ø50mm/63mm

Articulo: QM/8050/38

QM/8050/38
Más información
QA/8050/22

Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 50mm

Articulo: QA/8050/22

QA/8050/22
Más información
QA/8050/21

Fijación C - Angular Ø 50mm

Articulo: QA/8050/21

QA/8050/21
Más información
QA/8050/23

Fijación D - Charnela hembra post. Ø 50mm

Articulo: QA/8050/23

QA/8050/23
Más información
QA/8050/42

Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 50mm

Articulo: QA/8050/42

QA/8050/42
Más información
QM/8050/25

Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 50mm/63mm

Articulo: QM/8050/25

QM/8050/25
Más información
QA/8050/34

Fijación con muñones tipo FH Ø 50mm

Articulo: QA/8050/34

QA/8050/34
Más información
QA/8050/27

Fijación R - Charnela macho posterior Ø 50mm

Articulo: QA/8050/27

QA/8050/27
Más información
QA/8040/41

Cojinete tipo S Ø 40mm/50mm

Articulo: QA/8040/41

QA/8040/41
Más información
M/P19933

Fijación charnela estrecha tipo SS

Articulo: M/P19933

M/P19933
Más información
M/P19495

Fijación charnela ancha tipo SW, 50mm

Articulo: M/P19495

M/P19495
Más información
QM/8050/32

Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 50mm/63mm

Articulo: QM/8050/32

QM/8050/32
Más información
QA/8050/33

Charnela macho post orient tipo UR Ø 50mm

Articulo: QA/8050/33

QA/8050/33
Más información
M/P40312

Fijación charnela con rótula tipo US, 50mm

Articulo: M/P40312

M/P40312
Más información

Interruptores

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interruptor magnético tipo reed, 5m cable

Articulo: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Más información
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

Articulo: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Más información

Tubing

M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
PA2-0010025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

Articulo: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Más información
  • Estás aquí
  • PRA/822050/M/EX/160