PRA/822063/M/EX/50

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

C02470828

Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

Articulo: C02470828

C02470828
Más información
C0K510828

Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 8mm

Articulo: C0K510828

C0K510828
Más información
C02250828

Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

Articulo: C02250828

C02250828
Más información

Soportes

QM/8050/35

Tirantes prolongados tipo A Ø 50mm/63mm bore

Articulo: QM/8050/35

QM/8050/35
Más información
QM/8050/38

Prolongación vástago articul. tipo AK Ø50mm/63mm

Articulo: QM/8050/38

QM/8050/38
Más información
QA/8063/22

Fijación BG - Bridan anterior / posteropr Ø 63mm

Articulo: QA/8063/22

QA/8063/22
Más información
QA/8063/21

Fijación C - Angular Ø 63mm

Articulo: QA/8063/21

QA/8063/21
Más información
QA/8063/23

Fijación D - Charnela hembra post. Ø 63mm

Articulo: QA/8063/23

QA/8063/23
Más información
QA/8063/42

Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 63mm

Articulo: QA/8063/42

QA/8063/42
Más información
QM/8050/25

Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 50mm/63mm

Articulo: QM/8050/25

QM/8050/25
Más información
QA/8063/34

Fijación con muñones tipo FH Ø 63mm

Articulo: QA/8063/34

QA/8063/34
Más información
QA/8063/27

Fijación R - Charnela macho posterior Ø 63mm

Articulo: QA/8063/27

QA/8063/27
Más información
QA/8063/41

Cojinete tipo S Ø 63mm/80mm

Articulo: QA/8063/41

QA/8063/41
Más información
M/P19934

Fijación charnela estrecha tipo SS

Articulo: M/P19934

M/P19934
Más información
M/P19496

Fijación charnela ancha tipo SW, 63mm

Articulo: M/P19496

M/P19496
Más información
QM/8050/32

Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 50mm/63mm

Articulo: QM/8050/32

QM/8050/32
Más información
QA/8063/33

Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 63mm

Articulo: QA/8063/33

QA/8063/33
Más información
M/P40313

Fijación charnela con rótula tipo US, 63mm

Articulo: M/P40313

M/P40313
Más información

Interruptores

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interruptor magnético tipo reed, 5m cable

Articulo: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Más información
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

Articulo: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Más información

Tubing

M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
PA2-0010025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

Articulo: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Más información
  • Estás aquí
  • PRA/822063/M/EX/50