PRA/822100/M/EX/250

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

C02470838

Codo Orientable 90°, G3/8, 8mm

Articulo: C02470838

C02470838
Más información
C0K510838

Banjo regulador de caudal (salida), G3/8, 8mm

Articulo: C0K510838

C0K510838
Más información
C02250838

Conexión recta - macho/cilíndrica, G3/8, 8mm

Articulo: C02250838

C02250838
Más información

Soportes

QM/8080/35

Tirantes prolongados tipo A Ø 80/100mm

Articulo: QM/8080/35

QM/8080/35
Más información
QM/8080/38

Prolongación vástago articulada AK Ø80mm/100mm

Articulo: QM/8080/38

QM/8080/38
Más información
QA/8100/22

Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 100mm

Articulo: QA/8100/22

QA/8100/22
Más información
QA/8100/21

Fijación C - Angular Ø 100mm

Articulo: QA/8100/21

QA/8100/21
Más información
QA/8100/23

Fijación D - Charnela hembra post. Ø 100mm

Articulo: QA/8100/23

QA/8100/23
Más información
QA/8100/42

Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 100mm

Articulo: QA/8100/42

QA/8100/42
Más información
QM/8080/25

Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 80mm/100mm

Articulo: QM/8080/25

QM/8080/25
Más información
QA/8100/34

Fijación con muñones tipo FH Ø 100mm

Articulo: QA/8100/34

QA/8100/34
Más información
QA/8100/27

Fijación R - Charnela macho posterior Ø 100mm

Articulo: QA/8100/27

QA/8100/27
Más información
QA/8100/41

Fijación S - Cojinete Ø 100mm

Articulo: QA/8100/41

QA/8100/41
Más información
M/P19936

Fijación charnela estrecha tipo SS

Articulo: M/P19936

M/P19936
Más información
M/P19498

Fijación charnela ancha tipo SW, 100mm

Articulo: M/P19498

M/P19498
Más información
QM/8080/32

Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 80mm/100mm

Articulo: QM/8080/32

QM/8080/32
Más información
QA/8100/33

Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 100mm

Articulo: QA/8100/33

QA/8100/33
Más información
M/P40315

Fijación charnela con rótula tipo US, 100mm

Articulo: M/P40315

M/P40315
Más información

Interruptores

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interruptor magnético tipo reed, 5m cable

Articulo: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Más información
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

Articulo: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Más información

Tubing

M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
PA2-0010025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

Articulo: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Más información
  • Estás aquí
  • PRA/822100/M/EX/250