PRA/842032/MI3/160

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470818

    Codo Orientable 90°, G1/8, 8mm

    Articulo: C02470818

    C02470818
    Más información
    C0K510818

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 8mm

    Articulo: C0K510818

    C0K510818
    Más información
    C02250818

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 8mm

    Articulo: C02250818

    C02250818
    Más información

    Soportes

    QM/8032/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 32mm/40mm

    Articulo: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Más información
    QM/8025/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 25mm/32mm

    Articulo: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Más información
    QA/8032/22

    Fijación BG - Brida Anterior / Posterior Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/22

    QA/8032/22
    Más información
    KQA/8032/22

    B,G - Brida anterior Ø32 mm

    Articulo: KQA/8032/22

    KQA/8032/22
    Más información
    QA/8032/21

    Fijación C - Angular Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/21

    QA/8032/21
    Más información
    KQA/8032/21

    C - Extremo de fijación Ø32 mm

    Articulo: KQA/8032/21

    KQA/8032/21
    Más información
    QA/8032/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/23

    QA/8032/23
    Más información
    KQA/8032/23

    D - Charnela posterior Ø32 mm

    Articulo: KQA/8032/23

    KQA/8032/23
    Más información
    QA/8032/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/42

    QA/8032/42
    Más información
    QM/8025/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 25mm

    Articulo: QM/8025/25

    QM/8025/25
    Más información
    KQM/55433/25

    F - Horquilla en el vástago Ø25 mm

    Articulo: KQM/55433/25

    KQM/55433/25
    Más información
    QA/8032/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/34

    QA/8032/34
    Más información
    QA/8032/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/27

    QA/8032/27
    Más información
    QA/8032/41

    Fijación S - Cojinete Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/41

    QA/8032/41
    Más información
    M/P19931

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19931

    M/P19931
    Más información
    M/P19493

    Fijación charnela ancha tipo SW, 32mm

    Articulo: M/P19493

    M/P19493
    Más información
    M/P72288

    SW - Charnela ancha Ø32 mm

    Articulo: M/P72288

    M/P72288
    Más información
    QM/8025/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 25mm

    Articulo: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Más información
    KQM/8032/32

    UF - Rótula en el vástago - diámetro 32mm

    Articulo: KQM/8032/32

    KQM/8032/32
    Más información
    QA/8032/33

    Fijación UR-Charnela macho post. orientable Ø32mm

    Articulo: QA/8032/33

    QA/8032/33
    Más información
    M/P40310

    Fijación charnela con rótula tipo US, 32mm

    Articulo: M/P40310

    M/P40310
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/2V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 2m cable

    Articulo: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Más información
    M/50/EAP/2V

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 2m cable

    Articulo: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    • Estás aquí
    • PRA/842032/MI3/160