PRA/842032/MI4/EX/250

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

C02470818

Codo Orientable 90°, G1/8, 8mm

Articulo: C02470818

C02470818
Más información
C0K510818

Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 8mm

Articulo: C0K510818

C0K510818
Más información
C02250818

Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 8mm

Articulo: C02250818

C02250818
Más información

Connectors

0523053000000000

Conectores eléctricos M12x1

Articulo: 0523053000000000

0523053000000000
Más información

Soportes

QM/8032/35

Tirantes prolongados tipo A Ø 32mm/40mm

Articulo: QM/8032/35

QM/8032/35
Más información
QM/8025/38

Prolongación del vástago tipo AK Ø 25mm/32mm

Articulo: QM/8025/38

QM/8025/38
Más información
QA/8032/22

Fijación BG - Brida Anterior / Posterior Ø 32mm

Articulo: QA/8032/22

QA/8032/22
Más información
KQA/8032/22

B,G - Brida anterior Ø32 mm

Articulo: KQA/8032/22

KQA/8032/22
Más información
QA/8032/21

Fijación C - Angular Ø 32mm

Articulo: QA/8032/21

QA/8032/21
Más información
KQA/8032/21

C - Extremo de fijación Ø32 mm

Articulo: KQA/8032/21

KQA/8032/21
Más información
QA/8032/23

Fijación D - Charnela hembra post. Ø 32mm

Articulo: QA/8032/23

QA/8032/23
Más información
KQA/8032/23

D - Charnela posterior Ø32 mm

Articulo: KQA/8032/23

KQA/8032/23
Más información
QA/8032/42

Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 32mm

Articulo: QA/8032/42

QA/8032/42
Más información
QM/8025/25

Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 25mm

Articulo: QM/8025/25

QM/8025/25
Más información
KQM/55433/25

F - Horquilla en el vástago Ø25 mm

Articulo: KQM/55433/25

KQM/55433/25
Más información
QA/8032/34

Fijación con muñones tipo FH Ø 32mm

Articulo: QA/8032/34

QA/8032/34
Más información
QA/8032/27

Fijación R - Charnela macho posterior Ø 32mm

Articulo: QA/8032/27

QA/8032/27
Más información
QA/8032/41

Fijación S - Cojinete Ø 32mm

Articulo: QA/8032/41

QA/8032/41
Más información
M/P19931

Fijación charnela estrecha tipo SS

Articulo: M/P19931

M/P19931
Más información
M/P19493

Fijación charnela ancha tipo SW, 32mm

Articulo: M/P19493

M/P19493
Más información
M/P72288

SW - Charnela ancha Ø32 mm

Articulo: M/P72288

M/P72288
Más información
QM/8025/32

Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 25mm

Articulo: QM/8025/32

QM/8025/32
Más información
KQM/8032/32

UF - Rótula en el vástago - diámetro 32mm

Articulo: KQM/8032/32

KQM/8032/32
Más información
QA/8032/33

Fijación UR-Charnela macho post. orientable Ø32mm

Articulo: QA/8032/33

QA/8032/33
Más información
M/P40310

Fijación charnela con rótula tipo US, 32mm

Articulo: M/P40310

M/P40310
Más información

Interruptores

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interruptor magnético tipo reed, 5m cable

Articulo: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Más información
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

Articulo: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Más información

Tubing

M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
PA2-0010025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

Articulo: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Más información
  • Estás aquí
  • PRA/842032/MI4/EX/250