PRA/842063/MI3/25

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    C0K510828

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 8mm

    Articulo: C0K510828

    C0K510828
    Más información
    C02250828

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02250828

    C02250828
    Más información

    Soportes

    QM/8050/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 50mm/63mm bore

    Articulo: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Más información
    QM/8050/38

    Prolongación vástago articul. tipo AK Ø50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Más información
    QA/8063/22

    Fijación BG - Bridan anterior / posteropr Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/22

    QA/8063/22
    Más información
    KQA/8063/22

    B,G - Brida anterior Ø63 mm

    Articulo: KQA/8063/22

    KQA/8063/22
    Más información
    QA/8063/21

    Fijación C - Angular Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/21

    QA/8063/21
    Más información
    KQA/8063/21

    C - Extremo de fijación Ø63 mm

    Articulo: KQA/8063/21

    KQA/8063/21
    Más información
    QA/8063/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/23

    QA/8063/23
    Más información
    KQA/8063/23

    D - Charnela posterior Ø63 mm

    Articulo: KQA/8063/23

    KQA/8063/23
    Más información
    QA/8063/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/42

    QA/8063/42
    Más información
    QM/8050/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Más información
    KQM/55451/25

    F - Horquilla en el vástago Ø50/63 mm

    Articulo: KQM/55451/25

    KQM/55451/25
    Más información
    QA/8063/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/34

    QA/8063/34
    Más información
    QA/8063/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/27

    QA/8063/27
    Más información
    QA/8063/41

    Cojinete tipo S Ø 63mm/80mm

    Articulo: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Más información
    M/P19934

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19934

    M/P19934
    Más información
    M/P19496

    Fijación charnela ancha tipo SW, 63mm

    Articulo: M/P19496

    M/P19496
    Más información
    M/P72291

    SW - Charnela ancha Ø63 mm

    Articulo: M/P72291

    M/P72291
    Más información
    QM/8050/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Más información
    KQM/8050/32

    UF - Rótula universal en el vástago Ø50/63 mm

    Articulo: KQM/8050/32

    KQM/8050/32
    Más información
    QA/8063/33

    Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/33

    QA/8063/33
    Más información
    M/P40313

    Fijación charnela con rótula tipo US, 63mm

    Articulo: M/P40313

    M/P40313
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/2V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 2m cable

    Articulo: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Más información
    M/50/EAP/2V

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 2m cable

    Articulo: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    • Estás aquí
    • PRA/842063/MI3/25