PRA/842080/MI3/EX/160

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

C02470828

Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

Articulo: C02470828

C02470828
Más información
C0K510828

Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 8mm

Articulo: C0K510828

C0K510828
Más información
C02250828

Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

Articulo: C02250828

C02250828
Más información

Connectors

0523053000000000

Conectores eléctricos M12x1

Articulo: 0523053000000000

0523053000000000
Más información

Soportes

QM/8080/35

Tirantes prolongados tipo A Ø 80/100mm

Articulo: QM/8080/35

QM/8080/35
Más información
QM/8080/38

Prolongación vástago articulada AK Ø80mm/100mm

Articulo: QM/8080/38

QM/8080/38
Más información
QA/8080/22

Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 80mm

Articulo: QA/8080/22

QA/8080/22
Más información
KQA/8080/22

B,G - Brida anterior Ø80 mm

Articulo: KQA/8080/22

KQA/8080/22
Más información
QA/8080/21

Fijación C - Angular Ø 80mm

Articulo: QA/8080/21

QA/8080/21
Más información
KQA/8080/21

C - Extremo de fijación Ø80 mm

Articulo: KQA/8080/21

KQA/8080/21
Más información
QA/8080/23

Fijación D - Charnela hembra post. Ø 80mm

Articulo: QA/8080/23

QA/8080/23
Más información
KQA/8080/23

D - Charnela posterior Ø80 mm

Articulo: KQA/8080/23

KQA/8080/23
Más información
QA/8080/42

Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 80mm

Articulo: QA/8080/42

QA/8080/42
Más información
QM/8080/25

Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 80mm/100mm

Articulo: QM/8080/25

QM/8080/25
Más información
KQA/8080/25

F - Horquilla en el vástago - diámetro 80mm/100mm

Articulo: KQA/8080/25

KQA/8080/25
Más información
QA/8080/34

Fijación con muñones tipo FH Ø 80mm

Articulo: QA/8080/34

QA/8080/34
Más información
QA/8080/27

Fijación R - Charnela macho posterior Ø 80mm

Articulo: QA/8080/27

QA/8080/27
Más información
QA/8063/41

Cojinete tipo S Ø 63mm/80mm

Articulo: QA/8063/41

QA/8063/41
Más información
M/P19935

Fijación charnela estrecha tipo SS

Articulo: M/P19935

M/P19935
Más información
M/P19497

Fijación charnela ancha tipo SW, 80mm

Articulo: M/P19497

M/P19497
Más información
M/P72292

SW - Charnela ancha Ø80 mm

Articulo: M/P72292

M/P72292
Más información
QM/8080/32

Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 80mm/100mm

Articulo: QM/8080/32

QM/8080/32
Más información
KQM/8080/32

UF - Rótula universal en el vástago Ø80/100 mm

Articulo: KQM/8080/32

KQM/8080/32
Más información
QA/8080/33

Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 80mm

Articulo: QA/8080/33

QA/8080/33
Más información
M/P40314

Fijación charnela con rótula tipo US, 80mm

Articulo: M/P40314

M/P40314
Más información

Interruptores

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interruptor magnético tipo reed, 5m cable

Articulo: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Más información
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

Articulo: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Más información

Tubing

M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
PA2-0010025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

Articulo: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Más información
  • Estás aquí
  • PRA/842080/MI3/EX/160