PRA/842100/MI/250

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470838

    Codo Orientable 90°, G3/8, 8mm

    Articulo: C02470838

    C02470838
    Más información
    C0K510838

    Banjo regulador de caudal (salida), G3/8, 8mm

    Articulo: C0K510838

    C0K510838
    Más información
    C02250838

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G3/8, 8mm

    Articulo: C02250838

    C02250838
    Más información

    Soportes

    QM/8080/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 80/100mm

    Articulo: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Más información
    QM/8080/38

    Prolongación vástago articulada AK Ø80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Más información
    QA/8100/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/22

    QA/8100/22
    Más información
    KQA/8100/22

    B,G - Brida anterior Ø100 mm

    Articulo: KQA/8100/22

    KQA/8100/22
    Más información
    QA/8100/21

    Fijación C - Angular Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/21

    QA/8100/21
    Más información
    KQA/8100/21

    C - Extremo de fijación Ø100 mm

    Articulo: KQA/8100/21

    KQA/8100/21
    Más información
    QA/8100/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/23

    QA/8100/23
    Más información
    KQA/8100/23

    D - Charnela posterior Ø100 mm

    Articulo: KQA/8100/23

    KQA/8100/23
    Más información
    QA/8100/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/42

    QA/8100/42
    Más información
    QM/8080/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Más información
    KQA/8080/25

    F - Horquilla en el vástago - diámetro 80mm/100mm

    Articulo: KQA/8080/25

    KQA/8080/25
    Más información
    QA/8100/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/34

    QA/8100/34
    Más información
    QA/8100/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/27

    QA/8100/27
    Más información
    QA/8100/41

    Fijación S - Cojinete Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/41

    QA/8100/41
    Más información
    M/P19936

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19936

    M/P19936
    Más información
    M/P19498

    Fijación charnela ancha tipo SW, 100mm

    Articulo: M/P19498

    M/P19498
    Más información
    M/P72293

    SW - Charnela ancha Ø100 mm

    Articulo: M/P72293

    M/P72293
    Más información
    QM/8080/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Más información
    KQM/8080/32

    UF - Rótula universal en el vástago Ø80/100 mm

    Articulo: KQM/8080/32

    KQM/8080/32
    Más información
    QA/8100/33

    Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/33

    QA/8100/33
    Más información
    M/P40315

    Fijación charnela con rótula tipo US, 100mm

    Articulo: M/P40315

    M/P40315
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/2V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 2m cable

    Articulo: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Más información
    M/50/EAP/2V

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 2m cable

    Articulo: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    • Estás aquí
    • PRA/842100/MI/250