PRA/862050/MIB/213A/125

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470818

    Codo Orientable 90°, G1/8, 8mm

    Articulo: C02470818

    C02470818
    Más información
    C0K510818

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 8mm

    Articulo: C0K510818

    C0K510818
    Más información
    C02250818

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 8mm

    Articulo: C02250818

    C02250818
    Más información

    Connectors

    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información
    V10012-D13

    Conector eléctrico 12 - 24V ca/cc

    Articulo: V10012-D13

    V10012-D13
    Más información
    V10014-D01

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10014-D01

    V10014-D01
    Más información
    V10014-D03

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10014-D03

    V10014-D03
    Más información
    M/P73001/5

    Cable enchufable recto para M/50

    Articulo: M/P73001/5

    M/P73001/5
    Más información
    M/P73002/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Articulo: M/P73002/5

    M/P73002/5
    Más información
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Más información

    Soportes

    QM/8050/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 50mm/63mm bore

    Articulo: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Más información
    QM/8050/38

    Prolongación vástago articul. tipo AK Ø50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Más información
    QA/8050/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/22

    QA/8050/22
    Más información
    QA/8050/21

    Fijación C - Angular Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/21

    QA/8050/21
    Más información
    QA/8050/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/23

    QA/8050/23
    Más información
    QA/8050/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/42

    QA/8050/42
    Más información
    QM/8050/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Más información
    QA/8050/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/34

    QA/8050/34
    Más información
    QA/8050/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/27

    QA/8050/27
    Más información
    QA/8040/41

    Cojinete tipo S Ø 40mm/50mm

    Articulo: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Más información
    M/P19933

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19933

    M/P19933
    Más información
    M/P19495

    Fijación charnela ancha tipo SW, 50mm

    Articulo: M/P19495

    M/P19495
    Más información
    QM/8050/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Más información
    QA/8050/33

    Charnela macho post orient tipo UR Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/33

    QA/8050/33
    Más información
    M/P40312

    Fijación charnela con rótula tipo US, 50mm

    Articulo: M/P40312

    M/P40312
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Más información
    M/50/LSU/5U

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable PUR

    Articulo: M/50/LSU/5U

    M/50/LSU/5U
    Más información
    M/50/RAC/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/RAC/5V

    M/50/RAC/5V
    Más información
    M/50/LSU/CP

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 0.3m cable

    Articulo: M/50/LSU/CP

    M/50/LSU/CP
    Más información
    M/50/EAP/5V

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

    Articulo: M/50/EAP/5V

    M/50/EAP/5V
    Más información
    M/50/EAN/5V

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 5m cable

    Articulo: M/50/EAN/5V

    M/50/EAN/5V
    Más información
    M/50/EAP/CP

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 0.3m cable

    Articulo: M/50/EAP/CP

    M/50/EAP/CP
    Más información
    M/50/EAN/CP

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 0.3m cable

    Articulo: M/50/EAN/CP

    M/50/EAN/CP
    Más información
    M/50/EAP/CC

    M/50 interruptor magnético de estado sólido, 0.3m cable

    Articulo: M/50/EAP/CC

    M/50/EAP/CC
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    • Estás aquí
    • PRA/862050/MIB/213A/125