PSA/802040/F1/250

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C0K510628

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 6mm

    Articulo: C0K510628

    C0K510628
    Más información
    C02250628

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 6mm

    Articulo: C02250628

    C02250628
    Más información
    C02470628

    Codo Orientable 90°, G1/4, 6mm

    Articulo: C02470628

    C02470628
    Más información

    Accesorios

    QA/8040/51/250

    Cojinete liso de bloque guía estilo 51, diámetro 40mm, carrera 250mm

    Articulo: QA/8040/51/250

    QA/8040/51/250
    Más información
    QA/8040/61/250

    Cojinete de rodillos de bloque guía estilo 61, diámetro 40mm, carrera 250mm

    Articulo: QA/8040/61/250

    QA/8040/61/250
    Más información

    Connectors

    M/P34692/5

    Enchufe con cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Más información
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Más información

    Soportes

    QM/8032/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 32mm/40mm

    Articulo: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Más información
    QM/8040/38

    Prolongación vástago articulada tipo AK Ø40mm/50mm

    Articulo: QM/8040/38

    QM/8040/38
    Más información
    QA/8040/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/22

    QA/8040/22
    Más información
    QA/8040/21

    Fijación C - Angular Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/21

    QA/8040/21
    Más información
    QA/8040/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/23

    QA/8040/23
    Más información
    QA/8040/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/42

    QA/8040/42
    Más información
    QM/8040/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 40mm

    Articulo: QM/8040/25

    QM/8040/25
    Más información
    QA/8040/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/34

    QA/8040/34
    Más información
    PQA/802040/40

    Fijación intermedia regulable tipo UH - PQA-802

    Articulo: PQA/802040/40

    PQA/802040/40
    Más información
    QA/8040/41

    Cojinete tipo S Ø 40mm/50mm

    Articulo: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Más información
    M/P19494

    Fijación charnela ancha tipo SW, 40mm

    Articulo: M/P19494

    M/P19494
    Más información
    QM/8040/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 40mm

    Articulo: QM/8040/32

    QM/8040/32
    Más información
    QA/8040/33

    Fijación UR-Charnela macho post. orientable Ø40mm

    Articulo: QA/8040/33

    QA/8040/33
    Más información
    QA/8040/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/27

    QA/8040/27
    Más información
    M/P19932

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19932

    M/P19932
    Más información
    M/P40311

    Fijación charnela con rótula tipo US, 40mm

    Articulo: M/P40311

    M/P40311
    Más información

    Kits de Recambio

    QA/802040/F/00

    Kit de mantenimiento para PSA/802000/F1, diámetro40 mm

    Articulo: QA/802040/F/00

    QA/802040/F/00
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0706025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0706025C

    PA2-0706025C
    Más información
    PA2-0706100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0706100

    PA2-0706100
    Más información
    • Estás aquí
    • PSA/802040/F1/250