PSA/802050/F1/500

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C0K510828

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 8mm

    Articulo: C0K510828

    C0K510828
    Más información
    C02250828

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 8mm

    Articulo: C02250828

    C02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información

    Accesorios

    QA/8050/51/500

    Cojinete liso de bloque guía estilo 51, diámetro 50mm, carrera 500mm

    Articulo: QA/8050/51/500

    QA/8050/51/500
    Más información
    QA/8050/61/500

    Cojinete de rodillos de bloque guía estilo 61, diámetro 50mm, carrera 500mm

    Articulo: QA/8050/61/500

    QA/8050/61/500
    Más información

    Connectors

    M/P34692/5

    Enchufe con cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Más información
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Más información

    Soportes

    QM/8050/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 50mm/63mm bore

    Articulo: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Más información
    QM/8050/38

    Prolongación vástago articul. tipo AK Ø50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Más información
    QA/8050/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/22

    QA/8050/22
    Más información
    QA/8050/21

    Fijación C - Angular Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/21

    QA/8050/21
    Más información
    QA/8050/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/23

    QA/8050/23
    Más información
    QA/8050/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/42

    QA/8050/42
    Más información
    QM/8050/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Más información
    QA/8050/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/34

    QA/8050/34
    Más información
    PQA/802050/40

    Fijación intermedia regulable tipo UH - PQA-802

    Articulo: PQA/802050/40

    PQA/802050/40
    Más información
    QA/8040/41

    Cojinete tipo S Ø 40mm/50mm

    Articulo: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Más información
    M/P19495

    Fijación charnela ancha tipo SW, 50mm

    Articulo: M/P19495

    M/P19495
    Más información
    QM/8050/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Más información
    QA/8050/33

    Charnela macho post orient tipo UR Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/33

    QA/8050/33
    Más información
    QA/8050/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 50mm

    Articulo: QA/8050/27

    QA/8050/27
    Más información
    M/P19933

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19933

    M/P19933
    Más información
    M/P40312

    Fijación charnela con rótula tipo US, 50mm

    Articulo: M/P40312

    M/P40312
    Más información

    Kits de Recambio

    QA/802050/F/00

    Kit de mantenimiento para PSA/802000/F1, diámetro50 mm

    Articulo: QA/802050/F/00

    QA/802050/F/00
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PA2-0008100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Más información
    PA2-0708025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Más información
    PA2-0708100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708100

    PA2-0708100
    Más información
    • Estás aquí
    • PSA/802050/F1/500