PSA/802063/F1/160

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C0K510838

    Banjo regulador de caudal (salida), G3/8, 8mm

    Articulo: C0K510838

    C0K510838
    Más información
    C02250838

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G3/8, 8mm

    Articulo: C02250838

    C02250838
    Más información
    C02470838

    Codo Orientable 90°, G3/8, 8mm

    Articulo: C02470838

    C02470838
    Más información

    Accesorios

    QA/8063/51/160

    Cojinete liso de bloque guía estilo 51, diámetro 63mm, carrera 160mm

    Articulo: QA/8063/51/160

    QA/8063/51/160
    Más información
    QA/8063/61/160

    Cojinete de rodillos de bloque guía estilo 61, diámetro 63mm, carrera 160mm

    Articulo: QA/8063/61/160

    QA/8063/61/160
    Más información

    Connectors

    M/P34692/5

    Enchufe con cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Más información
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Más información

    Soportes

    QM/8050/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 50mm/63mm bore

    Articulo: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Más información
    QM/8050/38

    Prolongación vástago articul. tipo AK Ø50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Más información
    QA/8063/22

    Fijación BG - Bridan anterior / posteropr Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/22

    QA/8063/22
    Más información
    QA/8063/21

    Fijación C - Angular Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/21

    QA/8063/21
    Más información
    QA/8063/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/23

    QA/8063/23
    Más información
    QA/8063/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/42

    QA/8063/42
    Más información
    QM/8050/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Más información
    QA/8063/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/34

    QA/8063/34
    Más información
    PQA/802063/40

    Fijación intermedia regulable tipo UH - PQA-802

    Articulo: PQA/802063/40

    PQA/802063/40
    Más información
    QA/8063/41

    Cojinete tipo S Ø 63mm/80mm

    Articulo: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Más información
    M/P19496

    Fijación charnela ancha tipo SW, 63mm

    Articulo: M/P19496

    M/P19496
    Más información
    QM/8050/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 50mm/63mm

    Articulo: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Más información
    QA/8063/33

    Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/33

    QA/8063/33
    Más información
    QA/8063/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 63mm

    Articulo: QA/8063/27

    QA/8063/27
    Más información
    M/P19934

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19934

    M/P19934
    Más información
    M/P40313

    Fijación charnela con rótula tipo US, 63mm

    Articulo: M/P40313

    M/P40313
    Más información

    Kits de Recambio

    QA/802063/F/00

    Kit de mantenimiento para PSA/802000/F1, diámetro63 mm

    Articulo: QA/802063/F/00

    QA/802063/F/00
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PA2-0008100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Más información
    PA2-0708025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Más información
    PA2-0708100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0708100

    PA2-0708100
    Más información
    • Estás aquí
    • PSA/802063/F1/160