PSA/802080/F1/400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C0K511038

    Banjo regulador de caudal (salida), G3/8, 10mm

    Articulo: C0K511038

    C0K511038
    Más información
    C02251038

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G3/8, 10mm

    Articulo: C02251038

    C02251038
    Más información
    C02471038

    Codo Orientable 90°, G3/8, 10mm

    Articulo: C02471038

    C02471038
    Más información

    Accesorios

    QA/8080/51/400

    Cojinete liso de bloque guía estilo 51, diámetro 80mm, carrera 400mm

    Articulo: QA/8080/51/400

    QA/8080/51/400
    Más información
    QA/8080/61/400

    Cojinete de rodillos de bloque guía estilo 61, diámetro 80mm, carrera 400mm

    Articulo: QA/8080/61/400

    QA/8080/61/400
    Más información

    Connectors

    M/P34692/5

    Enchufe con cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Más información
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Más información

    Soportes

    QM/8080/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 80/100mm

    Articulo: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Más información
    QM/8080/38

    Prolongación vástago articulada AK Ø80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Más información
    QA/8080/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/22

    QA/8080/22
    Más información
    QA/8080/21

    Fijación C - Angular Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/21

    QA/8080/21
    Más información
    QA/8080/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/23

    QA/8080/23
    Más información
    QA/8080/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/42

    QA/8080/42
    Más información
    QM/8080/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Más información
    QA/8080/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/34

    QA/8080/34
    Más información
    PQA/802080/40

    Fijación intermedia regulable tipo UH - PQA-802

    Articulo: PQA/802080/40

    PQA/802080/40
    Más información
    QA/8063/41

    Cojinete tipo S Ø 63mm/80mm

    Articulo: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Más información
    M/P19497

    Fijación charnela ancha tipo SW, 80mm

    Articulo: M/P19497

    M/P19497
    Más información
    QM/8080/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Más información
    QA/8080/33

    Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/33

    QA/8080/33
    Más información
    QA/8080/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/27

    QA/8080/27
    Más información
    M/P19935

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19935

    M/P19935
    Más información
    M/P40314

    Fijación charnela con rótula tipo US, 80mm

    Articulo: M/P40314

    M/P40314
    Más información

    Kits de Recambio

    QA/802080/F/00

    Kit de mantenimiento para PSA/802000/F1, diámetro80 mm

    Articulo: QA/802080/F/00

    QA/802080/F/00
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    PA2-0010100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Más información
    PA2-0710025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Más información
    PA2-0710100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0710100

    PA2-0710100
    Más información
    • Estás aquí
    • PSA/802080/F1/400