PSA/802125/F1/320

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C0K511248

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/2, 12mm

    Articulo: C0K511248

    C0K511248
    Más información
    C02251248

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/2, 12mm

    Articulo: C02251248

    C02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información

    Connectors

    M/P34692/5

    Enchufe con cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Más información
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Articulo: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Más información

    Soportes

    QM/8125/35

    Horquilla delantera o trasera diám. 125mm

    Articulo: QM/8125/35

    QM/8125/35
    Más información
    QM/8125/38

    Prolongación vástago articulada Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/38

    QM/8125/38
    Más información
    QM/8125/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/22

    QM/8125/22
    Más información
    QM/8125/21

    Fijación C - Angular Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/21

    QM/8125/21
    Más información
    QM/8125/23

    Fijación D - Carnela hembra post. Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/23

    QM/8125/23
    Más información
    QA/8125/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 125mm

    Articulo: QA/8125/42

    QA/8125/42
    Más información
    QM/8125/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/25

    QM/8125/25
    Más información
    QA/8125/34

    Fijación con muñones tipoFH Ø 125mm

    Articulo: QA/8125/34

    QA/8125/34
    Más información
    PQA/802125/40

    Fijación intermedia regulable tipo UH - PQA-802

    Articulo: PQA/802125/40

    PQA/802125/40
    Más información
    QA/8100/41

    Fijación S - Cojinete Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/41

    QA/8100/41
    Más información
    M/P19499

    Fijación charnela ancha tipo SW, 125mm

    Articulo: M/P19499

    M/P19499
    Más información
    QM/8125/32

    Rótula en el vástago tipo UF Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/32

    QM/8125/32
    Más información
    QM/8125/33

    Charnela macho post. orientable tipo UR Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/33

    QM/8125/33
    Más información
    QM/8125/27

    Charnela macho posterior tipo R Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/27

    QM/8125/27
    Más información
    M/P19937

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19937

    M/P19937
    Más información
    M/P71355

    Fijación charnela con rótula tipo US, 125mm

    Articulo: M/P71355

    M/P71355
    Más información

    Kits de Recambio

    QA/802125/F/00

    Kit de mantenimiento para PSA/802000/F1, diámetro125 mm

    Articulo: QA/802125/F/00

    QA/802125/F/00
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PA2-0012100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Más información
    PA2-0712025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Más información
    PA2-0712100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712100

    PA2-0712100
    Más información
    • Estás aquí
    • PSA/802125/F1/320