R84G-4GK-RME

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02251248

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/2, 12mm

    Articulo: C02251248

    C02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información
    C02671248

    T orientable - rosca cilíndrica, G1/2, 12mm

    Articulo: C02671248

    C02671248
    Más información

    Accesorios

    840055-01KIT

    Candado

    Articulo: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Más información
    840055-02KIT

    Candado con bloqueo

    Articulo: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Más información

    Connectors

    NC-084FS-124MS-A

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, conector hembra M8 de 4 pines, cable de 0,6 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-A

    NC-084FS-124MS-A
    Más información
    NC-084FS-124MS-1

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, conector hembra M8 de 4 pines, cable de 1 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-1

    NC-084FS-124MS-1
    Más información
    NC-084FS-124MS-2

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, conector hembra M8 de 4 pines, cable de 2 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-2

    NC-084FS-124MS-2
    Más información
    NC-084FS-124MS-5

    Cable conector, conector macho M12 de 4 pines, Conector hembra M8 de 4 pines, cable de 5 m

    Articulo: NC-084FS-124MS-5

    NC-084FS-124MS-5
    Más información

    Manómetros

    840073-01KIT

    Manómetro integrado Excelon Plus, 10 bar

    Articulo: 840073-01KIT

    840073-01KIT
    Más información
    840073-02KIT

    Manómetro integrado Excelon Plus, 20 bar

    Articulo: 840073-02KIT

    840073-02KIT
    Más información
    840143-01KIT

    Kit adaptador para manómetro Excelon Plus, 1/8 PTF

    Articulo: 840143-01KIT

    840143-01KIT
    Más información
    840143-02KIT

    Kit adaptador para manómetro Excelon Plus, R1/8

    Articulo: 840143-02KIT

    840143-02KIT
    Más información
    Q84G-4GN-NNE

    Presostato electrónico integrado Excelon Plus, G1/2

    Articulo: Q84G-4GN-NNE

    Q84G-4GN-NNE
    Más información

    Manifold

    840028-53KIT

    Bloque manifold Excelon Plus G3/4

    Articulo: 840028-53KIT

    840028-53KIT
    Más información
    840028-69KIT

    Bloque manifold Excelon Plus G3/4

    Articulo: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Más información
    0337717000000000

    Bloque de montaje con brida Excelon Plus para presostato 18D

    Articulo: 0337717000000000

    0337717000000000
    Más información
    840016-51KIT

    Bloque sensor de presión Excelon Plus G1/4

    Articulo: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Más información
    840015-10KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus G3/8

    Articulo: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Más información
    840015-11KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus G1/2

    Articulo: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Más información
    840015-12KIT

    Adaptador conexión Excelon Plus G3/4

    Articulo: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Más información

    Soportes

    840014-51KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus

    Articulo: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Más información
    840014-52KIT

    Pinza de sujeción Quikclamp Excelon Plus con soporte de montaje

    Articulo: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Más información
    840068-51KIT

    Soporte y de montaje y tuerca de montaje en panel Excelon Plus

    Articulo: 840068-51KIT

    840068-51KIT
    Más información
    840048-89KIT

    Tuerca de montaje en panel Excelon Plus

    Articulo: 840048-89KIT

    840048-89KIT
    Más información
    840024-50KIT

    Soporte de montaje Excelon Plus

    Articulo: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Más información

    Kits de Recambio

    FRLB84-KIT

    Kit de mantenimiento de R84/B84 Excelon Plus

    Articulo: FRLB84-KIT

    FRLB84-KIT
    Más información

    Tubing

    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PA2-0712025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    PS0612025B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color gris, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0612025B/LP

    PS0612025B/LP
    Más información
    • Estás aquí
    • R84G-4GK-RME