RA/192080/M/20

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470818

    Codo Orientable 90°, G1/8, 8mm

    Articulo: C02470818

    C02470818
    Más información
    C0K510818

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 8mm

    Articulo: C0K510818

    C0K510818
    Más información
    C02250818

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 8mm

    Articulo: C02250818

    C02250818
    Más información

    Soportes

    QM/8080/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 80/100mm

    Articulo: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Más información
    QA/8080/33

    Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/33

    QA/8080/33
    Más información
    QA/8080/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/27

    QA/8080/27
    Más información
    QA/8080/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/42

    QA/8080/42
    Más información
    QA/8080/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/34

    QA/8080/34
    Más información
    QA/8080/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/22

    QA/8080/22
    Más información
    QA/192080/55

    Kit de montaje (para cilindros compactos) Ø 80mm

    Articulo: QA/192080/55

    QA/192080/55
    Más información
    M/P40314

    Fijación charnela con rótula tipo US, 80mm

    Articulo: M/P40314

    M/P40314
    Más información
    QA/8080/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 80mm

    Articulo: QA/8080/23

    QA/8080/23
    Más información
    QA/192080/21

    Fijación C - Angular Ø 80mm

    Articulo: QA/192080/21

    QA/192080/21
    Más información
    QA/8063/41

    Cojinete tipo S Ø 63mm/80mm

    Articulo: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Más información
    M/P19497

    Fijación charnela ancha tipo SW, 80mm

    Articulo: M/P19497

    M/P19497
    Más información
    PQA/182080/40

    Fijación intermedia regulable estilo UH

    Articulo: PQA/182080/40

    PQA/182080/40
    Más información

    Kits de Recambio

    QM/192080/00

    Kit mantenimiento para serie RA/192000, 80mm

    Articulo: QM/192080/00

    QM/192080/00
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
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PA2-0008100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Más información

    Válvulas

    V61B517A-A313J

    Válvula en línea serie V61 accionamiento eléctrico, G1/4, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V61B517A-A313J

    V61B517A-A313J
    Más información
    V61B511A-A313J

    Válvula en línea serie V61 accionamiento eléctrico, G1/4, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V61B511A-A313J

    V61B511A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • RA/192080/M/20