RM/8010/M/25

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02470405

    Codo Orientable 90°, M5, 4mm

    Articulo: C02470405

    C02470405
    Más información
    C0K510405

    Banjo regulador de caudal (salida), M5, 4mm

    Articulo: C0K510405

    C0K510405
    Más información
    C02250405

    Conexión recta - macho/cilíndrica, M5, 4mm

    Articulo: C02250405

    C02250405
    Más información

    Soportes

    M/P19369

    Fijación angular tipo C, 16mm

    Articulo: M/P19369

    M/P19369
    Más información
    M/P19407

    Fijación brida anterior o posterior tipo B o G para cilindros de línia redonda RM/8000/M y RM/28000/M

    Articulo: M/P19407

    M/P19407
    Más información
    QM/947

    Fijación articulación posterior tipo L

    Articulo: QM/947

    QM/947
    Más información
    QM/8010/25

    Horquilla en el vástago tipo F Ø 10mm

    Articulo: QM/8010/25

    QM/8010/25
    Más información
    QM/8010/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 10mm

    Articulo: QM/8010/38

    QM/8010/38
    Más información
    QM/8010/32

    Rótula universal en el vástago tipo UF Ø 10mm

    Articulo: QM/8010/32

    QM/8010/32
    Más información
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Articulo: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Más información
    QM/8010/44

    Articulación posterior tipo L2 Ø 10mm

    Articulo: QM/8010/44

    QM/8010/44
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Más información
    QM/33/010/22

    Soportes de montaje del interruptor, 10mm

    Articulo: QM/33/010/22

    QM/33/010/22
    Más información
    • Estás aquí
    • RM/8010/M/25