RM/8012/M/160

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C02250405

    Conexión recta - macho/cilíndrica, M5, 4mm

    Articulo: C02250405

    C02250405
    Más información
    C02470405

    Codo Orientable 90°, M5, 4mm

    Articulo: C02470405

    C02470405
    Más información
    C0K510405

    Banjo regulador de caudal (salida), M5, 4mm

    Articulo: C0K510405

    C0K510405
    Más información

    Soportes

    M/P13834

    Tuerca tipo N

    Articulo: M/P13834

    M/P13834
    Más información
    QM/8012/25

    Horquilla en el vástago tipo F Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/25

    QM/8012/25
    Más información
    QM/8012/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/38

    QM/8012/38
    Más información
    QM/8012/24

    Articulación posterior tipo L Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/24

    QM/8012/24
    Más información
    QM/33/012/22

    Soportes de montaje del interruptor, 12mm

    Articulo: QM/33/012/22

    QM/33/012/22
    Más información
    M/P19389

    Fijación angular tipo C, 20mm

    Articulo: M/P19389

    M/P19389
    Más información
    QM/8012/61/50

    Bloque guía para RM/8000M, diámetro 12mm, carrera 50mm

    Articulo: QM/8012/61/50

    QM/8012/61/50
    Más información
    QM/8012/61/100

    Bloque guía para RM/8000M, diámetro 12mm, carrera 100mm

    Articulo: QM/8012/61/100

    QM/8012/61/100
    Más información
    QM/8012/61/160

    Bloque guía para RM/8000M, diámetro 12mm, carrera 160mm

    Articulo: QM/8012/61/160

    QM/8012/61/160
    Más información
    QM/8012/61/200

    Bloque guía para RM/8000M, diámetro 12mm, carrera 200mm

    Articulo: QM/8012/61/200

    QM/8012/61/200
    Más información
    QM/8012/61/250

    Bloque guía para RM/8000M, diámetro 12mm, carrera 250mm

    Articulo: QM/8012/61/250

    QM/8012/61/250
    Más información
    QM/8012/32

    Rótula universal en el vástago tipo UF Ø 12mm

    Articulo: QM/8012/32

    QM/8012/32
    Más información
    QM/8012/44

    Articulación posterior tipo L2 Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/44

    QM/8012/44
    Más información
    M/P19408

    Fijación brida anterior o posterior tipo B o G para cilindros de línia redonda RM/8000/M y RM/28000/M

    Articulo: M/P19408

    M/P19408
    Más información
    QM/8012/34

    Muñón desmontable tipo FH Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/34

    QM/8012/34
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Más información
    • Estás aquí
    • RM/8012/M/160