RM/92040/M/50

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    C0K510618

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/8, 6mm

    Articulo: C0K510618

    C0K510618
    Más información
    C02470618

    Codo Orientable 90°, G1/8, 6mm

    Articulo: C02470618

    C02470618
    Más información
    C02250618

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/8, 6mm

    Articulo: C02250618

    C02250618
    Más información

    Soportes

    QM/90040/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 40mm

    Articulo: QM/90040/22

    QM/90040/22
    Más información
    QM/90040/21

    Fijación C - Angular Ø 40mm

    Articulo: QM/90040/21

    QM/90040/21
    Más información
    M/P1501/60

    Tuerca tipo N2

    Articulo: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Más información
    M/P1710/22

    Fijación horquilla en el vástago tipo F para los cilindros RM/92000/M y RM/91000/M

    Articulo: M/P1710/22

    M/P1710/22
    Más información
    QM/57020/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 20mm

    Articulo: QM/57020/25

    QM/57020/25
    Más información

    Interruptores

    M/P72487B

    Soporte para interruptores M/50 para los actuadores RM/91000/M, RM/92000/M y M/60100/M

    Articulo: M/P72487B

    M/P72487B
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
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información

    Válvulas

    V60A517A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Más información
    V60A511A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • RM/92040/M/50