RM/92080/M/50

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    C02470628

    Codo Orientable 90°, G1/4, 6mm

    Articulo: C02470628

    C02470628
    Más información
    C0K510628

    Banjo regulador de caudal (salida), G1/4, 6mm

    Articulo: C0K510628

    C0K510628
    Más información
    C02250628

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 6mm

    Articulo: C02250628

    C02250628
    Más información

    Soportes

    QM/90080/21

    Fijación C - Angular Ø 80mm

    Articulo: QM/90080/21

    QM/90080/21
    Más información
    QM/57063/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 63mm

    Articulo: QM/57063/25

    QM/57063/25
    Más información
    M/P71470/3

    Fijación horquilla en el vástago tipo F para los cilindros RM/92000/M y RM/91000/M

    Articulo: M/P71470/3

    M/P71470/3
    Más información
    QM/90080/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 80mm

    Articulo: QM/90080/22

    QM/90080/22
    Más información

    Kits de Recambio

    QM/92080/00

    Kits de mantenimiento para RM/92000

    Articulo: QM/92080/00

    QM/92080/00
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Más información
    M/P72487B

    Soporte para interruptores M/50 para los actuadores RM/91000/M, RM/92000/M y M/60100/M

    Articulo: M/P72487B

    M/P72487B
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información

    Válvulas

    V60A511A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Más información
    V60A517A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • RM/92080/M/50