RT/57216/M/80

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    C02470405

    Codo Orientable 90°, M5, 4mm

    Articulo: C02470405

    C02470405
    Más información
    C0K510405

    Banjo regulador de caudal (salida), M5, 4mm

    Articulo: C0K510405

    C0K510405
    Más información
    C02250405

    Conexión recta - macho/cilíndrica, M5, 4mm

    Articulo: C02250405

    C02250405
    Más información

    Soportes

    M/P19369

    Fijación angular tipo C, 16mm

    Articulo: M/P19369

    M/P19369
    Más información
    QM/57016/25

    Horquilla en el váastago tipo F Ø 16mm

    Articulo: QM/57016/25

    QM/57016/25
    Más información
    M/P1501/79

    Tuerca tipo N2

    Articulo: M/P1501/79

    M/P1501/79
    Más información
    QM/946

    Fijación articulación posterior tipo L

    Articulo: QM/946

    QM/946
    Más información
    QM/8012/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/38

    QM/8012/38
    Más información
    QM/8012/32

    Rótula universal en el vástago tipo UF Ø 12mm

    Articulo: QM/8012/32

    QM/8012/32
    Más información
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Articulo: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Más información

    Interruptores

    QM/33/016/22

    Soportes de montaje del interruptor, 16mm

    Articulo: QM/33/016/22

    QM/33/016/22
    Más información
    M/50/LSU/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información

    Válvulas

    V60A517A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Más información
    V60A511A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • RT/57216/M/80