RT/57220/M/100

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    C01250618

    Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/8, 6mm

    Articulo: C01250618

    C01250618
    Más información
    C0TA00618

    Banjo regulador de caudal (salida), R1/8, 6mm

    Articulo: C0TA00618

    C0TA00618
    Más información
    C01470618

    Codo Orientable 90°, R1/8, 6mm

    Articulo: C01470618

    C01470618
    Más información

    Soportes

    M/P13834

    Tuerca tipo N

    Articulo: M/P13834

    M/P13834
    Más información
    QM/8020/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 20mm

    Articulo: QM/8020/38

    QM/8020/38
    Más información
    QM/8012/24

    Articulación posterior tipo L Ø 12mm/16mm

    Articulo: QM/8012/24

    QM/8012/24
    Más información
    QM/57020/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 20mm

    Articulo: QM/57020/25

    QM/57020/25
    Más información
    M/P19389

    Fijación angular tipo C, 20mm

    Articulo: M/P19389

    M/P19389
    Más información
    QM/8020/32

    Rótula universal en el vástago tipo UF Ø 20mm

    Articulo: QM/8020/32

    QM/8020/32
    Más información
    M/P1501/60

    Tuerca tipo N2

    Articulo: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Más información

    Interruptores

    QM/33/020/22

    Soportes de montaje del interruptor, 20mm

    Articulo: QM/33/020/22

    QM/33/020/22
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
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información

    Válvulas

    V60A511A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Más información
    V60A517A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • RT/57220/M/100