RT/57232/M/100

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    C01250618

    Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/8, 6mm

    Articulo: C01250618

    C01250618
    Más información
    C0TA00618

    Banjo regulador de caudal (salida), R1/8, 6mm

    Articulo: C0TA00618

    C0TA00618
    Más información
    C01470618

    Codo Orientable 90°, R1/8, 6mm

    Articulo: C01470618

    C01470618
    Más información

    Soportes

    M/P19406

    Fijación angular tipo C, 32mm

    Articulo: M/P19406

    M/P19406
    Más información
    M/P13615

    Tuerca tipo N

    Articulo: M/P13615

    M/P13615
    Más información
    QM/8025/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 25mm

    Articulo: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Más información
    QM/8020/24

    Articulación posterio tipo L Ø 20mm/25mm

    Articulo: QM/8020/24

    QM/8020/24
    Más información
    QM/57032/25

    Horquilla en el váastago tipo F Ø 32mm

    Articulo: QM/57032/25

    QM/57032/25
    Más información
    M/P1501/89

    Tuerca tipo N2

    Articulo: M/P1501/89

    M/P1501/89
    Más información
    QM/8025/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 25mm/32mm

    Articulo: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Más información

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 interruptor magnético tipo reed, 5m cable

    Articulo: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Más información
    QM/33/032/22

    Soportes de montaje del interruptor, 32mm

    Articulo: QM/33/032/22

    QM/33/032/22
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información

    Válvulas

    V60A517A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/muelle

    Articulo: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Más información
    V60A511A-A313J

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, G1/8, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Más información
    • Estás aquí
    • RT/57232/M/100