S00200600

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    100200600

    Pneufit 10 - racores instantáneos, 6mm

    Articulo: 100200600

    100200600
    Más información
    C00200600

    Unión tubo-tubo, 6mm

    Articulo: C00200600

    C00200600
    Más información
    D00200600

    Racor rápido de acetal Pneufit D, unión recta, 6 mm

    Articulo: D00200600

    D00200600
    Más información
    E00200600

    Racor enchufable Pneufit E, unión, recto, 6mm

    Articulo: E00200600

    E00200600
    Más información
    M00200600

    Unión recta tubo-tubo, 6mm

    Articulo: M00200600

    M00200600
    Más información

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Articulo: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • S00200600