S00600400L

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Similar

    100600400

    Pneufit 10 - racores instantáneos, 4mm

    Articulo: 100600400

    100600400
    Más información
    C00600400

    T unión tubos, 4mm

    Articulo: C00600400

    C00600400
    Más información
    D00600400

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Unión en T, 4 mm

    Articulo: D00600400

    D00600400
    Más información
    M00600400

    T unión tubos, 4mm

    Articulo: M00600400

    M00600400
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Articulo: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • S00600400L