S01251028

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    101251028

    Pneufit 10 - racores instantáneos, R1/4, 10mm

    Articulo: 101251028

    101251028
    Más información
    C01251028

    Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/4, 10mm

    Articulo: C01251028

    C01251028
    Más información
    D01251028

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cónica, 10 mm, R1/4

    Articulo: D01251028

    D01251028
    Más información

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    PA2-0010100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Más información
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Articulo: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • S01251028