S02250405

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Similar

    102250405

    Pneufit 10 - racores instantáneos, M5, 4mm

    Articulo: 102250405

    102250405
    Más información
    C02250405

    Conexión recta - macho/cilíndrica, M5, 4mm

    Articulo: C02250405

    C02250405
    Más información
    E02250405

    Pneufit E Adaptador recto (hexágono exterior e interior), O/D 4mm, M5

    Articulo: E02250405

    E02250405
    Más información
    M02250405

    Conexión recta Tubo 3mm OD - Rosca Macho, M5, 4mm

    Articulo: M02250405

    M02250405
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Articulo: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • S02250405