SXE0573-Z60-81-37N

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02250828

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

    Articulo: D02250828

    D02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    102670828

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

    Articulo: 102670828

    102670828
    Más información
    D24250428

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/4", 1/4 NPT

    Articulo: D24250428

    D24250428
    Más información
    C24470428

    Codo Orientable 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Articulo: C24470428

    C24470428
    Más información
    124670428

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/4" NPT, 1/4"

    Articulo: 124670428

    124670428
    Más información

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570275000000000

    0570275000000000
    Más información

    Plates

    CQM/22152/3/28

    Placas base y placas finales modulares VDMA y universales

    Articulo: CQM/22152/3/28

    CQM/22152/3/28
    Más información
    CQM/22152/3/31

    Placa final conex. laterales abiertas

    Articulo: CQM/22152/3/31

    CQM/22152/3/31
    Más información
    CQM/22152/3/29

    Placas base y placas finales modulares VDMA y universales

    Articulo: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Más información
    CQM/22152/3/23

    Placas base y placas finales modulares VDMA y universales

    Articulo: CQM/22152/3/23

    CQM/22152/3/23
    Más información
    V71010-KB1

    Single pressure regulator plate, port 1 regulated

    Articulo: V71010-KB1

    V71010-KB1
    Más información
    V71012-KB2

    Regulador de presión vía 2 regulada ISO#1

    Articulo: V71012-KB2

    V71012-KB2
    Más información
    V71012-KB3

    Regulador de presión vía 4 regulada ISO#1

    Articulo: V71012-KB3

    V71012-KB3
    Más información
    V71012-KB4

    Regulador de presión vía 2 + 4 regulada ISO#1

    Articulo: V71012-KB4

    V71012-KB4
    Más información

    Sub Bases

    M/P19126

    Sub-base 24 345 Forma 'A' conexión lateral G1/4

    Articulo: M/P19126

    M/P19126
    Más información
    C/P19126

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 1, 1/4" NPT

    Articulo: C/P19126

    C/P19126
    Más información
    CQM/22152/3/21

    Sub-base 24 345 Manifold Forma 'C'

    Articulo: CQM/22152/3/21

    CQM/22152/3/21
    Más información
    239-238B

    ISO Star form C modular sub-base bottom ported ISO 1, 1/4" NPT

    Articulo: 239-238B

    239-238B
    Más información
    CQM/22152/3/22

    Sub-base 24 345 Placa final Forma 'D'

    Articulo: CQM/22152/3/22

    CQM/22152/3/22
    Más información
    239-289B

    ISO Star form D modular sub-base end plate ISO 1, 1/4" NPT

    Articulo: 239-289B

    239-289B
    Más información
    239-251

    ISO Star blanking disk (dual supply) ISO 1, 1/4" NPT

    Articulo: 239-251

    239-251
    Más información
    CQM/22152/3/27

    Base modular G1/4

    Articulo: CQM/22152/3/27

    CQM/22152/3/27
    Más información

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Articulo: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Articulo: PB0054100

    PB0054100
    Más información
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Articulo: PW0054100

    PW0054100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • SXE0573-Z60-81-37N