SXE9674-Z60-81-33N

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02251038

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 10mm, G3/8

    Articulo: D02251038

    D02251038
    Más información
    C02471038

    Codo Orientable 90°, G3/8, 10mm

    Articulo: C02471038

    C02471038
    Más información
    102671038

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G3/8, 10mm

    Articulo: 102671038

    102671038
    Más información
    D24250638

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 3/8", 3/8 NPT

    Articulo: D24250638

    D24250638
    Más información
    C24470638

    Codo Orientable 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Articulo: C24470638

    C24470638
    Más información
    124670638

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 3/8" NPT, 3/8"

    Articulo: 124670638

    124670638
    Más información

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570275000000000

    0570275000000000
    Más información

    Plates

    CQM/22253/3/28

    Placas base y placas finales modulares VDMA y universales

    Articulo: CQM/22253/3/28

    CQM/22253/3/28
    Más información
    CQM/22253/3/31

    Placa final conex. laterales abiertas

    Articulo: CQM/22253/3/31

    CQM/22253/3/31
    Más información
    CQM/22152/3/29

    Placas base y placas finales modulares VDMA y universales

    Articulo: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Más información
    CQM/22253/3/23

    Placas base y placas finales modulares VDMA y universales

    Articulo: CQM/22253/3/23

    CQM/22253/3/23
    Más información

    Solenoid Coils

    V10633-A33N

    Bobinas de repuesto

    Articulo: V10633-A33N

    V10633-A33N
    Más información

    Sub Bases

    M/P19132

    Sub-base 24 345 Forma 'A' conexión lateral G3/8

    Articulo: M/P19132

    M/P19132
    Más información
    C/P19132

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 2, 3/8" NPT

    Articulo: C/P19132

    C/P19132
    Más información
    CQM/22253/3/21

    Sub-base 24 345 Manifold Forma 'C'

    Articulo: CQM/22253/3/21

    CQM/22253/3/21
    Más información
    CQM/22253/3/22

    Sub-base 24 345 Placa final Forma 'D'

    Articulo: CQM/22253/3/22

    CQM/22253/3/22
    Más información
    CQM/22253/3/27

    Base modular G3/8

    Articulo: CQM/22253/3/27

    CQM/22253/3/27
    Más información

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Articulo: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    PS0010025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 10mm/8mm

    Articulo: PS0010025

    PS0010025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Articulo: PB0056100

    PB0056100
    Más información
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Articulo: PW0056100

    PW0056100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • SXE9674-Z60-81-33N