SXE9675-A50-00-19J

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02251248

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

    Articulo: D02251248

    D02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información
    102671048

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/2, 10mm

    Articulo: 102671048

    102671048
    Más información
    D24250748

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/2", 1/2 NPT

    Articulo: D24250748

    D24250748
    Más información
    C24470748

    Codo Orientable 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Articulo: C24470748

    C24470748
    Más información
    124670748

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/2" NPT, 1/2"

    Articulo: 124670748

    124670748
    Más información

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información
    0680003000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0680003000000000

    0680003000000000
    Más información
    0570275000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570275000000000

    0570275000000000
    Más información

    Solenoid Coils

    QM/48/19J/21

    Bobinas de repuesto

    Articulo: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    Más información

    Sub Bases

    M/P19138

    Sub-base 24 345 Forma 'A' conexión lateral G1/2

    Articulo: M/P19138

    M/P19138
    Más información
    C/P19138

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 3, 1/2" NPT

    Articulo: C/P19138

    C/P19138
    Más información
    CQM/22354/3/21

    Sub-base 24 345 Manifold Forma 'C'

    Articulo: CQM/22354/3/21

    CQM/22354/3/21
    Más información
    CQM/22354/3/22

    Sub-base 24 345 Placa final Forma 'D'

    Articulo: CQM/22354/3/22

    CQM/22354/3/22
    Más información

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Articulo: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Articulo: PB0057100

    PB0057100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • SXE9675-A50-00-19J