TRA/802032/M/125

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    S02250618

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 6mm

    Articulo: S02250618

    S02250618
    Más información
    S02470618L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Articulo: S02470618L

    S02470618L
    Más información

    Soportes

    QM/8032/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 32mm/40mm

    Articulo: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Más información
    QM/8025/38

    Prolongación del vástago tipo AK Ø 25mm/32mm

    Articulo: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Más información
    QA/8032/22

    Fijación BG - Brida Anterior / Posterior Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/22

    QA/8032/22
    Más información
    QA/8032/21

    Fijación C - Angular Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/21

    QA/8032/21
    Más información
    QA/8032/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/23

    QA/8032/23
    Más información
    QA/8032/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/42

    QA/8032/42
    Más información
    QM/8025/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 25mm

    Articulo: QM/8025/25

    QM/8025/25
    Más información
    QA/8032/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/34

    QA/8032/34
    Más información
    QA/8032/28

    Fijación intermedia tipo H Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/28

    QA/8032/28
    Más información
    QA/8032/40

    Fijación UH - Fij. intermedia regulable Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/40

    QA/8032/40
    Más información
    QA/8032/41

    Fijación S - Cojinete Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/41

    QA/8032/41
    Más información
    M/P19493

    Fijación charnela ancha tipo SW, 32mm

    Articulo: M/P19493

    M/P19493
    Más información
    QM/8025/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 25mm

    Articulo: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Más información
    QA/8032/33

    Fijación UR-Charnela macho post. orientable Ø32mm

    Articulo: QA/8032/33

    QA/8032/33
    Más información
    QA/8032/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 32mm

    Articulo: QA/8032/27

    QA/8032/27
    Más información
    M/P19931

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19931

    M/P19931
    Más información
    M/P40310

    Fijación charnela con rótula tipo US, 32mm

    Articulo: M/P40310

    M/P40310
    Más información

    Kits de Recambio

    TQA/8032/00

    Kits de mantenimiento para TPRA/181000/M, TPRA/182000/M y TRA/8000

    Articulo: TQA/8032/00

    TQA/8032/00
    Más información

    Interruptores

    TM/50/RAU/2S

    TM/50 interruptor magnético tipo reed para alta temperatura, 2m cable

    Articulo: TM/50/RAU/2S

    TM/50/RAU/2S
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0706025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0706025C

    PA2-0706025C
    Más información
    PA2-0706100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0706100

    PA2-0706100
    Más información
    • Estás aquí
    • TRA/802032/M/125